Tubo flessibile Parker H29 ParLock

Tubo flessibile Parker H29 ParLock

(i)Nota

  • Se si desidera ordinare "X" metri di tubo, inserire "X" nel campo della quantità. Ad esempio, per un tubo di 10 metri, inserire 10 nel campo quantità.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
H29-12
H29-16
H29-20
H29-24
H29-32
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
Pressione di esercizio massima
(MPa)
Min. raggio di curvatura
(mm)
D.E. D
(Ø)
Peso tariffa doganale
(kg)
Misura Larghezza nominale
(mm)
Pressione di rottura min (MPa) Pressione di rottura min (psi)

138.92 €

1 5 giorni 19.14328032.21.7-121917225,000

170.15 €

1 5 giorni 25.44034038.71.91-162516023,200

255.31 €

1 5 giorni 31.83546045.52.6-203114020,000

338.91 €

1 5 giorni 38.13156053.53.25-243812418,000

663.98 €

1 5 giorni 50.82870068.14.8-325111216,200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) -40:: 100 Strato interno Gomma sintetica Unità peso tariffa doganale kg
Norma EN 856-4SH/ISO 3862-4SH Strato esterno Gomma sintetica Tipo H29
Area di applicazione Standard Serie di raccordi V4 Numero articolo tariffa doganale 40092100
Categoria pressione Alta pressione Substrato 4 strati a spirale di filo d'acciaio ad alta resistenza Peso tariffa doganale per 1,000
Paese di origine tariffa doganale IT

Supporto tecnico