Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2211 EKTN9/C3
Codice componente
|
---|
2211 EKTN9/C3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Manicotto di bloccaggio | r (min.) (mm) | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Designazione della gabbia | Serie di modelli | Codice foro | Dimensione dello spallamento d2 (mm) | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Velocità di riferimento giri/min | Identificatore del gioco del cuscinetto | Materiale gabbia | Diametro interno del manicotto d1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.85 € | 1 | 5 giorni | - | 13400 | 39000 | 0.757 | H 311 | 1.5 | 0.7 | Poliammide rinforzato con fibra di vetro P66 | 22.. | 11 | 67.7 | 89.5 | 12,000 | C3 | Resina | 50 |
Loading...
Tipo di anello cuscinetto | Self-aligning ball | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Double Row | Dimensioni standard | Metric System |
---|---|---|---|---|---|
Unità peso — tariffa doganale | 1 | Forma del foro | Conico | Tariffa doganale — unità di peso | kg |
Tariffa doganale — codice articolo | 84821090 | Copertura di marcatura/guarnizione | Nessuno | Tariffa doganale — Paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere autoallineanti / doppia fila / gioco interno selezionabile / foro conico / materiale della gabbia selezionabile / SKF, il codice articolo è il seguente: 2211 EKTN9/C3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2211 EKTN9/C3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tariffa doganale — peso(kg)
Manicotto di bloccaggio
r (min.)(mm)
Limite di carico a fatica Pu(kN)
Designazione della gabbia
Serie di modelli
Codice foro
Dimensione dello spallamento d2(mm)
Dimensione dello spallamento D1(mm)
Velocità di riferimento giri/min
Identificatore del gioco del cuscinetto
Materiale gabbia
Diametro interno del manicotto d1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1206 EKTN9/C3 |
1207 EKTN9 |
1207 EKTN9/C3 |
2212 EKTN9 |
2212 EKTN9/C3 |
2213 EKTN9 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Manicotto di bloccaggio | r (min.) (mm) | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Designazione della gabbia | Serie di modelli | Codice foro | Dimensione dello spallamento d2 (mm) | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Velocità di riferimento giri/min | Identificatore del gioco del cuscinetto | Materiale gabbia | Diametro interno del manicotto d1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.55 € | 1 | 5 giorni | - | 4650 | 15600 | 0.209 | H 206 | 1 | 0.24 | Poliammide rinforzato con fibra di vetro P66 | 12.. | 06 | 40.1 | 53 | 24,000 | C3 | Resina | 25 | ||
30.12 € | 1 | 5 giorni | - | 6000 | 19000 | 0.305 | H 207 | 1.1 | 0.31 | Poliammide rinforzato con fibra di vetro P66 | 12.. | 07 | 47 | 62.3 | 20,000 | CN | Resina | 30 | ||
30.12 € | 1 | 17 giorni | - | 6000 | 19000 | 0.305 | H 207 | 1.1 | 0.31 | Poliammide rinforzato con fibra di vetro P66 | 12.. | 07 | 47 | 62.3 | 20,000 | C3 | Resina | 30 | ||
95.38 € | 1 | 5 giorni | - | 17000 | 48800 | 1.03 | H 312 | 1.5 | 0.88 | Poliammide rinforzato con fibra di vetro P66 | 22.. | 12 | 74.5 | 98.6 | 11,000 | CN | Resina | 55 | ||
95.38 € | 1 | 5 giorni | - | 17000 | 48800 | 1.03 | H 312 | 1.5 | 0.88 | Poliammide rinforzato con fibra di vetro P66 | 22.. | 12 | 74.5 | 98.6 | 11,000 | C3 | Resina | 55 | ||
97.78 € | 1 | 5 giorni | - | 20000 | 57200 | 1.34 | H 313 | 1.5 | 1.02 | Poliammide rinforzato con fibra di vetro P66 | 22.. | 13 | 80.7 | 107 | 10,000 | CN | Resina | 60 |