Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
7218 BECBM
Codice componente
|
---|
7218 BECBM |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | Tariffa doganale — codice articolo | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Designazione della gabbia | Serie di modelli | Codice foro | Dimensione dello spallamento d2 (mm) | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Velocità di riferimento giri/min | Punto di pressione a (mm) | Materiale gabbia | Precaricamento | r1 (min.) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
374.89 € | 1 | 5 giorni | - | 104000 | 116000 | 2.439 | 117 | 84821090 | 4 | Gabbia a finestra tornita in ottone, guidata da anello esterno | 72.. | 18 | 103 | 135 | 5,000 | 67 | Ottone | N | 2 |
Loading...
Tipo di anello cuscinetto | Angular Contact Ball (Single Row) | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row | Dimensioni standard | Metric System |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Steel | Ghiera | N | Angolo di pressione alfa°(°) | 40 |
Unità peso — tariffa doganale | 1 | Forma del foro | Tipo cilindrico | Tariffa doganale — unità di peso | kg |
Coperchio/guarnizione designatore | Nessun coperchio o guarnizione | Copertura di marcatura/guarnizione | Nessuno | Tariffa doganale — Paese di origine | DE |
Materiale di ingegneria | Acciaio | Identificatore del gioco del cuscinetto | CN | Configurazione | Universale |
Installazione in set (Sì/No) | Sì | Designatore del gioco del cuscinetto | Gioco radiale normale | Numero di cuscinetti | 1 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / fila singola / per montaggio in coppia / SKF, il codice articolo è il seguente: 7218 BECBM.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7218 BECBM.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tariffa doganale — peso(kg)
Dimensione dello spallamento d1(mm)
Tariffa doganale — codice articolo
Limite di carico a fatica Pu(kN)
Designazione della gabbia
Serie di modelli
Codice foro
Dimensione dello spallamento d2(mm)
Dimensione dello spallamento D1(mm)
Velocità di riferimento giri/min
Punto di pressione a(mm)
Materiale gabbia
Precaricamento
r1 (min.)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
7205 BEGBY |
7207 BECBM |
7214 BECBP |
7218 BECBP |
7316 BECBP |
7319 BECBM |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | Tariffa doganale — codice articolo | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Designazione della gabbia | Serie di modelli | Codice foro | Dimensione dello spallamento d2 (mm) | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Velocità di riferimento giri/min | Punto di pressione a (mm) | Materiale gabbia | Precaricamento | r1 (min.) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.69 € | 1 | 5 giorni | - | 9300 | 14800 | 0.13 | 36.1 | 84821090 | 0.4 | Piastra in ottone, guida a sfere | 72.. | 05 | 30.2 | 41.5 | 15,000 | 24 | Ottone | Tipo leggero | 1 | ||
88.46 € | 1 | 5 giorni | - | 20800 | 31000 | 0.301 | 49.7 | 84821090 | 0.88 | Gabbia a finestra tornita in ottone, guidata da anello esterno | 72.. | 07 | 42 | 58.3 | 12,000 | 42 | Ottone | N | 1.1 | ||
139.49 € | 1 | 5 giorni | - | 60000 | 72000 | 1.057 | 91.5 | 84821090 | 2.55 | Gabbia in poliammide 66 rinforzata con fibra di vetro, guida a sfere | 72.. | 14 | 80.3 | 105 | 6,300 | 53 | Resina | N | 1.5 | ||
254.00 € | 1 | 5 giorni | - | 104000 | 116000 | 2.215 | 117 | 84821090 | 4 | Gabbia in poliammide 66 rinforzata con fibra di vetro, guida a sfere | 72.. | 18 | 103 | 135 | 5,000 | 67 | Resina | N | 2 | ||
328.82 € | 1 | 5 giorni | - | 118000 | 143000 | 3.639 | 115 | 84821090 | 4.5 | Gabbia in poliammide 66 rinforzata con fibra di vetro, guida a sfere | 73.. | 16 | 97.1 | 137 | 5,000 | 72 | Resina | N | 2.1 | ||
771.14 € | 1 | 5 giorni | - | 163000 | 180000 | 6.407 | 136 | 84821090 | 5.7 | Gabbia a finestra tornita in ottone, guidata da anello esterno | 73.. | 19 | 114 | 162 | 4,300 | 84 | Ottone | N | 3 |