Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
7214 BEP
Codice componente
|
---|
7214 BEP |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Coefficiente di carico statico base (N) | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Codice foro | Dimensione dello spallamento d2 (mm) | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Velocità di riferimento giri/min | Punto di pressione a (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.18 € | 1 | 5 giorni | 56000 | 67600 | 1.057 | 91.5 | 2.36 | 14 | 80.3 | 105 | 6,000 | 53 |
Loading...
Tipo di anello cuscinetto | Angular Contact Ball (Single Row) | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row | Dimensioni standard | Metric System |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Steel | Ghiera | N | Angolo di pressione alfa°(°) | 40 |
Unità peso — tariffa doganale | 1 | Forma del foro | Tipo cilindrico | Tariffa doganale — unità di peso | kg |
Coperchio/guarnizione designatore | Nessun coperchio o guarnizione | Tariffa doganale — codice articolo | 84821090 | Designazione della gabbia | Gabbia in poliammide 66 rinforzata con fibra di vetro, guida a sfere |
Copertura di marcatura/guarnizione | Nessuno | Serie di modelli | 72.. | Tariffa doganale — Paese di origine | DE |
Materiale di ingegneria | Acciaio | Identificatore del gioco del cuscinetto | CN | Materiale gabbia | Resina |
Configurazione | Cuscinetto singolo | Installazione in set (Sì/No) | N | Precaricamento | N |
Designatore del gioco del cuscinetto | Gioco radiale normale | r1 (min.)(mm) | 1.5 | Numero di cuscinetti | 1 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / fila singola / angolo di contatto 40° / SKF, il codice articolo è il seguente: 7214 BEP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7214 BEP.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tariffa doganale — peso(kg)
Dimensione dello spallamento d1(mm)
Limite di carico a fatica Pu(kN)
Codice foro
Dimensione dello spallamento d2(mm)
Dimensione dello spallamento D1(mm)
Velocità di riferimento giri/min
Punto di pressione a(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
7211 BEP |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Coefficiente di carico statico base (N) | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Codice foro | Dimensione dello spallamento d2 (mm) | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Velocità di riferimento giri/min | Punto di pressione a (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.57 € | 1 | 5 giorni | - | 46200 | 0.598 | 72.7 | 1.53 | 11 | 63.6 | 83.3 | 7,500 | 43 |