Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1210 ETN9/C3
Codice componente
|
---|
1210 ETN9/C3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | r (min.) (mm) | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Designazione della gabbia | Serie di modelli | Codice foro | Dimensione dello spallamento d2 (mm) | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Velocità di riferimento giri/min | Identificatore del gioco del cuscinetto | Materiale gabbia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.98 € | 1 | 5 giorni | - | 9150 | 26500 | 0.505 | 1.1 | 0.48 | Poliammide rinforzato con fibra di vetro P66 | 12.. | 10 | 61.7 | 79.5 | 16,000 | C3 | Resina |
Loading...
Tipo di anello cuscinetto | Self-aligning ball | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Double Row | Dimensioni standard | Metric System |
---|---|---|---|---|---|
Unità peso — tariffa doganale | 1 | Forma del foro | Tipo cilindrico | Tariffa doganale — unità di peso | kg |
Tariffa doganale — codice articolo | 84821090 | Copertura di marcatura/guarnizione | Nessuno | Tariffa doganale — Paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere autoallineanti / doppia fila / gioco interno selezionabile / materiale della gabbia selezionabile / SKF, il codice articolo è il seguente: 1210 ETN9/C3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1210 ETN9/C3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tariffa doganale — peso(kg)
r (min.)(mm)
Limite di carico a fatica Pu(kN)
Designazione della gabbia
Serie di modelli
Codice foro
Dimensione dello spallamento d2(mm)
Dimensione dello spallamento D1(mm)
Velocità di riferimento giri/min
Identificatore del gioco del cuscinetto
Materiale gabbia
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1205 ETN9/C3 |
1206 ETN9/C3 |
1208 ETN9/C3 |
1218/C3 |
1305 ETN9 |
1309 ETN9/C3 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | r (min.) (mm) | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Designazione della gabbia | Serie di modelli | Codice foro | Dimensione dello spallamento d2 (mm) | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Velocità di riferimento giri/min | Identificatore del gioco del cuscinetto | Materiale gabbia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.18 € | 1 | 5 giorni | 18000 | 4000 | 14300 | 0.14 | 1 | 0.21 | Poliammide rinforzato con fibra di vetro P66 | 12.. | 05 | 33.3 | 45.6 | 28,000 | C3 | Resina | ||
25.55 € | 1 | 5 giorni | - | 4650 | 15600 | 0.216 | 1 | 0.24 | Poliammide rinforzato con fibra di vetro P66 | 12.. | 06 | 40.1 | 53 | 24,000 | C3 | Resina | ||
35.22 € | 1 | 5 giorni | - | 6950 | 19900 | 0.405 | 1.1 | 0.36 | Poliammide rinforzato con fibra di vetro P66 | 12.. | 08 | 53.6 | 68.8 | 18,000 | C3 | Resina | ||
177.86 € | 1 | 5 giorni | - | 23600 | 57200 | 2.54 | 2 | 1.08 | Lamiera d’acciaio stampata | 12.. | 18 | 112 | 142 | 8,500 | C3 | Lamiera d’acciaio | ||
31.72 € | 1 | 5 giorni | - | - | 19000 | 0.254 | 1.1 | 0.28 | Poliammide rinforzato con fibra di vetro P66 | 13.. | 05 | 37.8 | 52.5 | 22,000 | CN | Resina | ||
68.71 € | 1 | 5 giorni | - | 13400 | 39000 | 0.925 | 1.5 | 0.7 | Poliammide rinforzato con fibra di vetro P66 | 13.. | 09 | 67.7 | 89.5 | 12,000 | C3 | Resina |