Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2309 ETN9/C3
Codice componente
|
---|
2309 ETN9/C3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | r (min.) (mm) | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Designazione della gabbia | Serie di modelli | Codice foro | Dimensione dello spallamento d2 (mm) | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Velocità di riferimento giri/min | Identificatore del gioco del cuscinetto | Materiale gabbia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.03 € | 1 | 5 giorni | - | 19300 | 63700 | 1.195 | 1.5 | 1 | Poliammide rinforzato con fibra di vetro P66 | 23.. | 09 | 60.1 | 87.4 | 13,000 | C3 | Resina |
Loading...
Tipo di anello cuscinetto | Self-aligning ball | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Double Row | Dimensioni standard | Metric System |
---|---|---|---|---|---|
Unità peso — tariffa doganale | 1 | Forma del foro | Tipo cilindrico | Tariffa doganale — unità di peso | kg |
Tariffa doganale — codice articolo | 84821090 | Copertura di marcatura/guarnizione | Nessuno | Tariffa doganale — Paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere autoallineanti / doppia fila / gioco interno selezionabile / materiale della gabbia selezionabile / SKF, il codice articolo è il seguente: 2309 ETN9/C3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2309 ETN9/C3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tariffa doganale — peso(kg)
r (min.)(mm)
Limite di carico a fatica Pu(kN)
Designazione della gabbia
Serie di modelli
Codice foro
Dimensione dello spallamento d2(mm)
Dimensione dello spallamento D1(mm)
Velocità di riferimento giri/min
Identificatore del gioco del cuscinetto
Materiale gabbia
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1206 ETN9/C3 |
1208 ETN9/C3 |
1210 ETN9/C3 |
2310/C3 |
2311/C3 |
2312/C3 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | r (min.) (mm) | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Designazione della gabbia | Serie di modelli | Codice foro | Dimensione dello spallamento d2 (mm) | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Velocità di riferimento giri/min | Identificatore del gioco del cuscinetto | Materiale gabbia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.55 € | 1 | 5 giorni | - | 4650 | 15600 | 0.216 | 1 | 0.24 | Poliammide rinforzato con fibra di vetro P66 | 12.. | 06 | 40.1 | 53 | 24,000 | C3 | Resina | ||
35.22 € | 1 | 5 giorni | - | 6950 | 19900 | 0.405 | 1.1 | 0.36 | Poliammide rinforzato con fibra di vetro P66 | 12.. | 08 | 53.6 | 68.8 | 18,000 | C3 | Resina | ||
43.98 € | 1 | 5 giorni | - | 9150 | 26500 | 0.505 | 1.1 | 0.48 | Poliammide rinforzato con fibra di vetro P66 | 12.. | 10 | 61.7 | 79.5 | 16,000 | C3 | Resina | ||
128.03 € | 1 | 5 giorni | - | 20000 | 63700 | 1.615 | 2 | 1.04 | Lamiera d’acciaio stampata | 23.. | 10 | 65.8 | 94.4 | 14,000 | C3 | Lamiera d’acciaio | ||
152.58 € | 1 | 5 giorni | - | 24000 | 76100 | 2.1 | 2 | 1.25 | Lamiera d’acciaio stampata | 23.. | 11 | 72 | 103 | 11,000 | C3 | Lamiera d’acciaio | ||
195.49 € | 1 | 5 giorni | - | 28500 | 87100 | 2.6 | 2.1 | 1.46 | Lamiera d’acciaio stampata | 23.. | 12 | 76.9 | 112 | 9,500 | C3 | Lamiera d’acciaio |