Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2315/C3
Codice componente
|
---|
2315/C3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | r (min.) (mm) | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Designazione della gabbia | Serie di modelli | Codice foro | Dimensione dello spallamento d2 (mm) | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Velocità di riferimento giri/min | Identificatore del gioco del cuscinetto | Materiale gabbia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
383.52 € | 1 | 5 giorni | - | 43000 | 124000 | 4.85 | 2.1 | 2.04 | Lamiera d’acciaio stampata | 23.. | 15 | 97.8 | 139 | 7,500 | C3 | Lamiera d’acciaio |
Loading...
Tipo di anello cuscinetto | Self-aligning ball | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Double Row | Dimensioni standard | Metric System |
---|---|---|---|---|---|
Unità peso — tariffa doganale | 1 | Forma del foro | Tipo cilindrico | Tariffa doganale — unità di peso | kg |
Tariffa doganale — codice articolo | 84821090 | Copertura di marcatura/guarnizione | Nessuno | Tariffa doganale — Paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere autoallineanti / doppia fila / gioco interno selezionabile / materiale della gabbia selezionabile / SKF, il codice articolo è il seguente: 2315/C3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2315/C3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tariffa doganale — peso(kg)
r (min.)(mm)
Limite di carico a fatica Pu(kN)
Designazione della gabbia
Serie di modelli
Codice foro
Dimensione dello spallamento d2(mm)
Dimensione dello spallamento D1(mm)
Velocità di riferimento giri/min
Identificatore del gioco del cuscinetto
Materiale gabbia
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1202 ETN9/C3 |
1204 ETN9/C3 |
1205 ETN9/C3 |
1206 ETN9/C3 |
1208 ETN9/C3 |
1210 ETN9/C3 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | r (min.) (mm) | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Designazione della gabbia | Serie di modelli | Codice foro | Dimensione dello spallamento d2 (mm) | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Velocità di riferimento giri/min | Identificatore del gioco del cuscinetto | Materiale gabbia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.55 € | 1 | 5 giorni | 28000 | 1760 | 7410 | 0.049 | 0.6 | 0.09 | Poliammide rinforzato con fibra di vetro P66 | 12.. | 02 | 21.2 | 29.6 | 45,000 | C3 | Resina | ||
26.57 € | 1 | 5 giorni | 20000 | 3400 | 12700 | 0.111 | 1 | 0.18 | Poliammide rinforzato con fibra di vetro P66 | 12.. | 04 | 28.9 | 41 | 32,000 | C3 | Resina | ||
23.18 € | 1 | 5 giorni | 18000 | 4000 | 14300 | 0.14 | 1 | 0.21 | Poliammide rinforzato con fibra di vetro P66 | 12.. | 05 | 33.3 | 45.6 | 28,000 | C3 | Resina | ||
25.55 € | 1 | 5 giorni | - | 4650 | 15600 | 0.216 | 1 | 0.24 | Poliammide rinforzato con fibra di vetro P66 | 12.. | 06 | 40.1 | 53 | 24,000 | C3 | Resina | ||
35.22 € | 1 | 5 giorni | - | 6950 | 19900 | 0.405 | 1.1 | 0.36 | Poliammide rinforzato con fibra di vetro P66 | 12.. | 08 | 53.6 | 68.8 | 18,000 | C3 | Resina | ||
43.98 € | 1 | 5 giorni | - | 9150 | 26500 | 0.505 | 1.1 | 0.48 | Poliammide rinforzato con fibra di vetro P66 | 12.. | 10 | 61.7 | 79.5 | 16,000 | C3 | Resina |