Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6016-2RS1
Codice componente
|
---|
6016-2RS1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Dimensioni standard | Coefficiente di carico statico base (N) | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | r (min.) (mm) | Forma del foro | Coperchio/guarnizione designatore | Tariffa doganale — codice articolo | Diametro interno (pollici) d (poll.) | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Copertura di marcatura/guarnizione | Serie di modelli | Codice foro | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Velocità di riferimento giri/min | Identificatore del gioco del cuscinetto | Diametro esterno (pollici) D (poll.) | Larghezza, misura imperiale, B (poll.) | Designatore del gioco del cuscinetto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.55 € | 1 | 5 giorni | - | - | 3200 | Metric System | 40000 | 49400 | 0.869 | 94.4 | 1.1 | Tipo cilindrico | Guarnizione di contatto su entrambi i lati, NBR | 84821090 | - | 1.66 | 2RS1 | 60.. | 16 | 115 | - | CN | - | - | Gioco radiale normale |
Loading...
Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row | Design | cuscinetto a sfere a gola profonda | Ghiera | N |
---|---|---|---|---|---|
Unità peso — tariffa doganale | 1 | Tariffa doganale — unità di peso | kg | Tariffa doganale — Paese di origine | DE |
Materiale di ingegneria | Acciaio | Materiale gabbia | Lamiera d’acciaio | Flangia sull’anello esterno | N |
Norma | DIN 625 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a gola profonda / fila singola / tenute su entrambi i lati / SKF, il codice articolo è il seguente: 6016-2RS1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6016-2RS1.
Configura
Proprietà di base
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Diametro interno (pollici) d(poll.)
Velocità di riferimento giri/min
Diametro esterno (pollici) D(poll.)
Larghezza, misura imperiale, B(poll.)
Tipo
Dimensioni standard
Tariffa doganale — peso(kg)
Dimensione dello spallamento d1(mm)
r (min.)(mm)
Forma del foro
Coperchio/guarnizione designatore
Tariffa doganale — codice articolo
Limite di carico a fatica Pu(kN)
Copertura di marcatura/guarnizione
Serie di modelli
Codice foro
Dimensione dello spallamento D1(mm)
Identificatore del gioco del cuscinetto
Designatore del gioco del cuscinetto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
6001-2RSH/C3 |
6002-2RSH/C3 |
6002-2RSH/C3GJN |
6016-2RS1/C3 |
6017-2RS1/C3 |
6018-2RS1/C3 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Dimensioni standard | Coefficiente di carico statico base (N) | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | r (min.) (mm) | Forma del foro | Coperchio/guarnizione designatore | Tariffa doganale — codice articolo | Diametro interno (pollici) d (poll.) | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Copertura di marcatura/guarnizione | Serie di modelli | Codice foro | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Velocità di riferimento giri/min | Identificatore del gioco del cuscinetto | Diametro esterno (pollici) D (poll.) | Larghezza, misura imperiale, B (poll.) | Designatore del gioco del cuscinetto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.38 € | 1 | 5 giorni | - | - | 17000 | Metric System | 2360 | - | 0.02 | 15.2 | 0.3 | Tipo cilindrico | Guarnizione di contatto su entrambi i lati, NBR | 84821010 | - | 0.1 | 2RSH | 60.. | 01 | 24.8 | 60,000 | C3 | - | - | Gioco radiale maggiore del normale | ||
3.72 € | 1 | 5 giorni | - | - | 14000 | Metric System | - | 5850 | 0.03 | 18.7 | 0.3 | Tipo cilindrico | Guarnizione di contatto su entrambi i lati, NBR | 84821090 | - | 0.12 | 2RSH | 60.. | 02 | 28.2 | 50,000 | C3 | - | - | Gioco radiale maggiore del normale | ||
11.00 € | 1 | 5 giorni | - | - | 14000 | Metric System | - | 5850 | 0.028 | 18.7 | 0.3 | Tipo cilindrico | Guarnizione di contatto su entrambi i lati, NBR | 84821090 | - | 0.12 | 2RSH | 60.. | 02 | 28.2 | - | C3 | - | - | Gioco radiale maggiore del normale | ||
55.55 € | 1 | 5 giorni | - | - | 3200 | Metric System | 40000 | 49400 | 0.868 | 94.4 | 1.1 | Tipo cilindrico | Guarnizione di contatto su entrambi i lati, NBR | 84821090 | - | 1.66 | 2RS1 | 60.. | 16 | 115 | 11,000 | C3 | - | - | Gioco radiale maggiore del normale | ||
64.52 € | 1 | 5 giorni | - | - | 3000 | Metric System | 43000 | 52000 | 0.914 | 99.4 | 1.1 | Tipo cilindrico | Guarnizione di contatto su entrambi i lati, NBR | 84821090 | - | 1.76 | 2RS1 | 60.. | 17 | 120 | 11,000 | C3 | - | - | Gioco radiale maggiore del normale | ||
76.69 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | Metric System | - | 60500 | 1.172 | 105 | 1.5 | Tipo cilindrico | Guarnizione di contatto su entrambi i lati, NBR | 84821090 | - | 1.96 | 2RS1 | 60.. | 18 | 129 | 10,000 | C3 | - | - | Gioco radiale maggiore del normale |