Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6009-2RS1/C3
Codice componente
|
---|
6009-2RS1/C3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Dimensioni standard | Coefficiente di carico statico base (N) | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | r (min.) (mm) | Forma del foro | Coperchio/guarnizione designatore | Tariffa doganale — codice articolo | Diametro interno (pollici) d (poll.) | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Copertura di marcatura/guarnizione | Serie di modelli | Codice foro | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Velocità di riferimento giri/min | Identificatore del gioco del cuscinetto | Diametro esterno (pollici) D (poll.) | Larghezza, misura imperiale, B (poll.) | Designatore del gioco del cuscinetto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.92 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | Metric System | - | 22100 | 0.244 | 54.7 | 1 | Tipo cilindrico | Guarnizione di contatto su entrambi i lati, NBR | 84821090 | - | 0.64 | 2RS1 | 60.. | 09 | 67.8 | 20,000 | C3 | - | - | Gioco radiale maggiore del normale |
Loading...
Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row | Design | cuscinetto a sfere a gola profonda | Ghiera | N |
---|---|---|---|---|---|
Unità peso — tariffa doganale | 1 | Tariffa doganale — unità di peso | kg | Tariffa doganale — Paese di origine | DE |
Materiale di ingegneria | Acciaio | Materiale gabbia | Lamiera d’acciaio | Flangia sull’anello esterno | N |
Norma | DIN 625 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a gola profonda / fila singola / tenute su entrambi i lati / SKF, il codice articolo è il seguente: 6009-2RS1/C3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6009-2RS1/C3.
Configura
Proprietà di base
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Diametro interno (pollici) d(poll.)
Diametro esterno (pollici) D(poll.)
Larghezza, misura imperiale, B(poll.)
Tipo
Dimensioni standard
Tariffa doganale — peso(kg)
Dimensione dello spallamento d1(mm)
r (min.)(mm)
Forma del foro
Coperchio/guarnizione designatore
Tariffa doganale — codice articolo
Limite di carico a fatica Pu(kN)
Copertura di marcatura/guarnizione
Serie di modelli
Codice foro
Dimensione dello spallamento D1(mm)
Velocità di riferimento giri/min
Identificatore del gioco del cuscinetto
Designatore del gioco del cuscinetto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
6001-2RSH/C3 |
6002-2RSH/C3 |
6002-2RSH/C3GJN |
6009-2RS1/C4 |
6010-2RS1/C3 |
6011-2RS1/C3 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Dimensioni standard | Coefficiente di carico statico base (N) | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | r (min.) (mm) | Forma del foro | Coperchio/guarnizione designatore | Tariffa doganale — codice articolo | Diametro interno (pollici) d (poll.) | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Copertura di marcatura/guarnizione | Serie di modelli | Codice foro | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Velocità di riferimento giri/min | Identificatore del gioco del cuscinetto | Diametro esterno (pollici) D (poll.) | Larghezza, misura imperiale, B (poll.) | Designatore del gioco del cuscinetto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.38 € | 1 | 5 giorni | - | - | 17000 | Metric System | 2360 | - | 0.02 | 15.2 | 0.3 | Tipo cilindrico | Guarnizione di contatto su entrambi i lati, NBR | 84821010 | - | 0.1 | 2RSH | 60.. | 01 | 24.8 | 60,000 | C3 | - | - | Gioco radiale maggiore del normale | ||
3.72 € | 1 | 5 giorni | - | - | 14000 | Metric System | - | 5850 | 0.03 | 18.7 | 0.3 | Tipo cilindrico | Guarnizione di contatto su entrambi i lati, NBR | 84821090 | - | 0.12 | 2RSH | 60.. | 02 | 28.2 | 50,000 | C3 | - | - | Gioco radiale maggiore del normale | ||
11.00 € | 1 | 5 giorni | - | - | 14000 | Metric System | - | 5850 | 0.028 | 18.7 | 0.3 | Tipo cilindrico | Guarnizione di contatto su entrambi i lati, NBR | 84821090 | - | 0.12 | 2RSH | 60.. | 02 | 28.2 | - | C3 | - | - | Gioco radiale maggiore del normale | ||
23.75 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | Metric System | - | 22100 | 0.244 | 54.7 | 1 | Tipo cilindrico | Guarnizione di contatto su entrambi i lati, NBR | 84821090 | - | 0.64 | 2RS1 | 60.. | 09 | 67.8 | - | C4 | - | - | Gioco radiale maggiore di C3 | ||
17.31 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | Metric System | 16000 | 22900 | 0.266 | 59.7 | 1 | Tipo cilindrico | Guarnizione di contatto su entrambi i lati, NBR | 84821090 | - | 0.71 | 2RS1 | 60.. | 10 | 72.8 | 18,000 | C3 | - | - | Gioco radiale maggiore del normale | ||
22.09 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | Metric System | 21200 | 29600 | 0.386 | 66.3 | 1.1 | Tipo cilindrico | Guarnizione di contatto su entrambi i lati, NBR | 84821090 | - | 0.9 | 2RS1 | 60.. | 11 | 81.5 | 16,000 | C3 | - | - | Gioco radiale maggiore del normale |