Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
625-2RZTN9/HC5C3WTF1
Codice componente
|
---|
625-2RZTN9/HC5C3WTF1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | r (min.) (mm) | Coperchio/guarnizione designatore | Tariffa doganale — codice articolo | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Designazione della gabbia | Copertura di marcatura/guarnizione | Serie di modelli | Codice foro | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Velocità di riferimento giri/min | Materiale gabbia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.71 € | 1 | Preventivo | 85000 | 380 | 1140 | 0.005 | 8.4 | 0.3 | Guarnizione senza contatto su entrambi i lati, NBR | 84821010 | 0.016 | Gabbia in poliammide 66 rinforzata con fibra di vetro, guida a sfere | 2RZ | 62.. | - | 13.3 | 130,000 | Resina |
Loading...
Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row | Dimensioni standard | Metric System | Design | cuscinetto a sfere a gola profonda |
---|---|---|---|---|---|
Unità peso — tariffa doganale | 1 | Forma del foro | Tipo cilindrico | Tariffa doganale — unità di peso | kg |
Tariffa doganale — Paese di origine | DE | Materiale di ingegneria | Acciaio | Identificatore del gioco del cuscinetto | C3 |
Materiale dell’elemento antifrizione | Ceramica | Norma | DIN 625 | Designatore del gioco del cuscinetto | Gioco radiale maggiore del normale |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere ibridi / tenuta NBR su un lato, su entrambi i lati / SKF, il codice articolo è il seguente: 625-2RZTN9/HC5C3WTF1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 625-2RZTN9/HC5C3WTF1.
Configura
Proprietà di base
Codice foro
Tipo
Tariffa doganale — peso(kg)
Dimensione dello spallamento d1(mm)
r (min.)(mm)
Coperchio/guarnizione designatore
Tariffa doganale — codice articolo
Limite di carico a fatica Pu(kN)
Designazione della gabbia
Copertura di marcatura/guarnizione
Serie di modelli
Dimensione dello spallamento D1(mm)
Velocità di riferimento giri/min
Materiale gabbia
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
6003-2RSLTN9/HC5C3WT |
6004-2RSLTN9/HC5C3WT |
6005-2RSLTN9/HC5C3WT |
626-2RSLTN9/HC5C3WTF1 |
627-2RSLTN9/HC5C3WTF1 |
6309-2RS1TN9/HC5C3WT |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | r (min.) (mm) | Coperchio/guarnizione designatore | Tariffa doganale — codice articolo | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Designazione della gabbia | Copertura di marcatura/guarnizione | Serie di modelli | Codice foro | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Velocità di riferimento giri/min | Materiale gabbia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.94 € | 1 | Preventivo | 38000 | 3250 | 6370 | 0.035 | 20.7 | 0.3 | Guarnizione senza contatto su entrambi i lati, NBR | 84821090 | 0.137 | Gabbia in poliammide 66 rinforzata con fibra di vetro, guida a sfere | 2RSL | 60.. | 03 | 31.4 | 56,000 | Resina | ||
101.57 € | 1 | Preventivo | 32000 | - | 9950 | 0.062 | 24.9 | 0.6 | Guarnizione senza contatto su entrambi i lati, NBR | 84821090 | 0.212 | Gabbia in poliammide 66 rinforzata con fibra di vetro, guida a sfere | 2RSL | 60.. | 04 | 37.2 | 48,000 | Resina | ||
120.72 € | 1 | Preventivo | 28000 | 6550 | 11900 | 0.067 | 29.7 | 0.6 | Guarnizione senza contatto su entrambi i lati, NBR | 84821090 | 0.275 | Gabbia in poliammide 66 rinforzata con fibra di vetro, guida a sfere | 2RSL | 60.. | 05 | 42.2 | 40,000 | Resina | ||
60.51 € | 1 | Preventivo | 70000 | - | 2340 | 0.007 | 9.5 | 0.3 | Guarnizione senza contatto su entrambi i lati, NBR | 84821010 | 0.04 | Gabbia in poliammide 66 rinforzata con fibra di vetro, guida a sfere | 2RSL | 62.. | - | 16.5 | 110,000 | Resina | ||
45.17 € | 1 | Preventivo | 63000 | 1370 | 3450 | 0.011 | 10.6 | 0.3 | Guarnizione senza contatto su entrambi i lati, NBR | 84821010 | 0.057 | Gabbia in poliammide 66 rinforzata con fibra di vetro, guida a sfere | 2RSL | 62.. | - | 19.2 | 95,000 | Resina | ||
593.12 € | 1 | Preventivo | - | - | 55300 | 0.723 | 62.2 | 1.5 | Guarnizione di contatto su entrambi i lati, NBR | 84821090 | 1.34 | Gabbia in poliammide 66 rinforzata con fibra di vetro, guida a sfere | 2RS1 | 63.. | 09 | 86.7 | 20,000 | Resina |