Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6207-2RZTN9/HC5C3WT
Codice componente
|
---|
6207-2RZTN9/HC5C3WT |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | r (min.) (mm) | Coperchio/guarnizione designatore | Tariffa doganale — codice articolo | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Designazione della gabbia | Copertura di marcatura/guarnizione | Serie di modelli | Codice foro | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Velocità di riferimento giri/min | Materiale gabbia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222.12 € | 1 | Preventivo | 18000 | - | - | 0.251 | 46.9 | 1.1 | Guarnizione senza contatto su entrambi i lati, NBR | 84821090 | 0.655 | Gabbia in poliammide 66 rinforzata con fibra di vetro, guida a sfere | 2RZ | 62.. | 07 | 62.7 | 28,000 | Resina |
Loading...
Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row | Dimensioni standard | Metric System | Design | cuscinetto a sfere a gola profonda |
---|---|---|---|---|---|
Unità peso — tariffa doganale | 1 | Forma del foro | Tipo cilindrico | Tariffa doganale — unità di peso | kg |
Tariffa doganale — Paese di origine | DE | Materiale di ingegneria | Acciaio | Identificatore del gioco del cuscinetto | C3 |
Materiale dell’elemento antifrizione | Ceramica | Norma | DIN 625 | Designatore del gioco del cuscinetto | Gioco radiale maggiore del normale |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere ibridi / tenuta NBR su un lato, su entrambi i lati / SKF, il codice articolo è il seguente: 6207-2RZTN9/HC5C3WT.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6207-2RZTN9/HC5C3WT.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tariffa doganale — peso(kg)
Dimensione dello spallamento d1(mm)
r (min.)(mm)
Coperchio/guarnizione designatore
Tariffa doganale — codice articolo
Limite di carico a fatica Pu(kN)
Designazione della gabbia
Copertura di marcatura/guarnizione
Serie di modelli
Codice foro
Dimensione dello spallamento D1(mm)
Velocità di riferimento giri/min
Materiale gabbia
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
6003-2RSLTN9/HC5C3WT |
6004-2RSLTN9/HC5C3WT |
6005-2RSLTN9/HC5C3WT |
6208-2RZTN9/HC5C3WT |
6209-2RZTN9/HC5C3WT |
6210-2RS1/HC5C3WT |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | r (min.) (mm) | Coperchio/guarnizione designatore | Tariffa doganale — codice articolo | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Designazione della gabbia | Copertura di marcatura/guarnizione | Serie di modelli | Codice foro | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Velocità di riferimento giri/min | Materiale gabbia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.94 € | 1 | Preventivo | 38000 | 3250 | 6370 | 0.035 | 20.7 | 0.3 | Guarnizione senza contatto su entrambi i lati, NBR | 84821090 | 0.137 | Gabbia in poliammide 66 rinforzata con fibra di vetro, guida a sfere | 2RSL | 60.. | 03 | 31.4 | 56,000 | Resina | ||
101.57 € | 1 | Preventivo | 32000 | - | 9950 | 0.062 | 24.9 | 0.6 | Guarnizione senza contatto su entrambi i lati, NBR | 84821090 | 0.212 | Gabbia in poliammide 66 rinforzata con fibra di vetro, guida a sfere | 2RSL | 60.. | 04 | 37.2 | 48,000 | Resina | ||
120.72 € | 1 | Preventivo | 28000 | 6550 | 11900 | 0.067 | 29.7 | 0.6 | Guarnizione senza contatto su entrambi i lati, NBR | 84821090 | 0.275 | Gabbia in poliammide 66 rinforzata con fibra di vetro, guida a sfere | 2RSL | 60.. | 05 | 42.2 | 40,000 | Resina | ||
327.83 € | 1 | Preventivo | - | 19000 | - | 0.313 | 52.6 | 1.1 | Guarnizione senza contatto su entrambi i lati, NBR | 84821090 | 0.8 | Gabbia in poliammide 66 rinforzata con fibra di vetro, guida a sfere | 2RZ | 62.. | 08 | 69.8 | 24,000 | Resina | ||
355.86 € | 1 | Preventivo | 14000 | 21600 | 35100 | 0.361 | 57.6 | 1.1 | Guarnizione senza contatto su entrambi i lati, NBR | 84821090 | 0.915 | Gabbia in poliammide 66 rinforzata con fibra di vetro, guida a sfere | 2RZ | 62.. | 09 | 75.2 | 22,000 | Resina | ||
348.08 € | 1 | 5 giorni | 4800 | - | 37100 | 0.409 | 62.5 | 1.1 | Guarnizione di contatto su entrambi i lati, NBR | 84821090 | 0.98 | Gabbia rivettata in lamiera d’acciaio, guida a sfere | 2RS1 | 62.. | 10 | 81.6 | 20,000 | Lamiera d’acciaio |