Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | r (min.) (mm) | Coperchio/guarnizione designatore | Tariffa doganale — codice articolo | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Designazione della gabbia | Copertura di marcatura/guarnizione | Serie di modelli | Codice foro | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Velocità di riferimento giri/min | Materiale gabbia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.63 € | 1 | 5 giorni | 56000 | 1960 | 4750 | 0.015 | 13 | 0.3 | Guarnizione senza contatto su entrambi i lati, NBR | 84821010 | 0.083 | Gabbia in poliammide 66 rinforzata con fibra di vetro, guida a sfere | 2RSL | 60.. | 00 | 22.6 | 85,000 | Resina | ||
61.63 € | 1 | 5 giorni | 50000 | 2360 | - | 0.018 | 15.2 | 0.3 | Guarnizione senza contatto su entrambi i lati, NBR | 84821010 | 0.1 | Gabbia in poliammide 66 rinforzata con fibra di vetro, guida a sfere | 2RSL | 60.. | 01 | 24.8 | 75,000 | Resina | ||
64.29 € | 1 | 5 giorni | 43000 | - | 5850 | 0.027 | 18.7 | 0.3 | Guarnizione senza contatto su entrambi i lati, NBR | 84821090 | 0.12 | Gabbia in poliammide 66 rinforzata con fibra di vetro, guida a sfere | 2RSL | 60.. | 02 | 28.2 | 63,000 | Resina | ||
85.94 € | 1 | 5 giorni | 38000 | 3250 | 6370 | 0.035 | 20.7 | 0.3 | Guarnizione senza contatto su entrambi i lati, NBR | 84821090 | 0.137 | Gabbia in poliammide 66 rinforzata con fibra di vetro, guida a sfere | 2RSL | 60.. | 03 | 31.4 | 56,000 | Resina | ||
101.57 € | 1 | 5 giorni | 32000 | - | 9950 | 0.062 | 24.9 | 0.6 | Guarnizione senza contatto su entrambi i lati, NBR | 84821090 | 0.212 | Gabbia in poliammide 66 rinforzata con fibra di vetro, guida a sfere | 2RSL | 60.. | 04 | 37.2 | 48,000 | Resina | ||
120.72 € | 1 | 5 giorni | 28000 | 6550 | 11900 | 0.067 | 29.7 | 0.6 | Guarnizione senza contatto su entrambi i lati, NBR | 84821090 | 0.275 | Gabbia in poliammide 66 rinforzata con fibra di vetro, guida a sfere | 2RSL | 60.. | 05 | 42.2 | 40,000 | Resina | ||
140.83 € | 1 | 5 giorni | 24000 | - | 13800 | 0.103 | 38.2 | 1 | Guarnizione senza contatto su entrambi i lati, NBR | 84821090 | 0.355 | Gabbia in poliammide 66 rinforzata con fibra di vetro, guida a sfere | 2RZ | 60.. | 06 | 49 | 34,000 | Resina | ||
146.11 € | 1 | 5 giorni | 20000 | 10200 | 16800 | 0.137 | 43.8 | 1 | Guarnizione senza contatto su entrambi i lati, NBR | 84821090 | 0.44 | Gabbia in poliammide 66 rinforzata con fibra di vetro, guida a sfere | 2RZ | 60.. | 07 | 55.6 | 30,000 | Resina | ||
187.57 € | 1 | 5 giorni | 18000 | 11600 | 17800 | 0.176 | 49.3 | 1 | Guarnizione senza contatto su entrambi i lati, NBR | 84821090 | 0.49 | Gabbia in poliammide 66 rinforzata con fibra di vetro, guida a sfere | 2RZ | 60.. | 08 | 61.1 | 28,000 | Resina | ||
46.29 € | 1 | 5 giorni | 70000 | - | 2340 | 0.007 | 9.5 | 0.3 | Guarnizione senza contatto su entrambi i lati, NBR | 84821010 | 0.04 | Gabbia in poliammide 66 rinforzata con fibra di vetro, guida a sfere | 2RSL | 60.. | - | 16.5 | 110,000 | Resina | ||
47.85 € | 1 | 5 giorni | 63000 | 1370 | 3450 | 0.01 | 10.6 | 0.3 | Guarnizione senza contatto su entrambi i lati, NBR | 84821010 | 0.057 | Gabbia in poliammide 66 rinforzata con fibra di vetro, guida a sfere | 2RSL | 60.. | - | 19.2 | 95,000 | Resina | ||
71.05 € | 1 | 5 giorni | 50000 | 2360 | - | 0.03 | 15.2 | 0.6 | Guarnizione senza contatto su entrambi i lati, NBR | 84821010 | 0.1 | Gabbia in poliammide 66 rinforzata con fibra di vetro, guida a sfere | 2RSL | 62.. | 00 | 24.8 | 75,000 | Resina | ||
78.28 € | 1 | 5 giorni | 45000 | - | 7280 | 0.033 | 16.6 | 0.6 | Guarnizione senza contatto su entrambi i lati, NBR | 84821090 | 0.132 | Gabbia in poliammide 66 rinforzata con fibra di vetro, guida a sfere | 2RSL | 62.. | 01 | 27.4 | 67,000 | Resina | ||
82.48 € | 1 | 5 giorni | 40000 | 3750 | 8060 | 0.04 | 19.4 | 0.6 | Guarnizione senza contatto su entrambi i lati, NBR | 84821090 | 0.16 | Gabbia in poliammide 66 rinforzata con fibra di vetro, guida a sfere | 2RSL | 62.. | 02 | 30.4 | 60,000 | Resina | ||
99.45 € | 1 | 5 giorni | 34000 | - | 9950 | 0.059 | 22.2 | 0.6 | Guarnizione senza contatto su entrambi i lati, NBR | 84821090 | 0.2 | Gabbia in poliammide 66 rinforzata con fibra di vetro, guida a sfere | 2RSL | 62.. | 03 | 35 | 53,000 | Resina | ||
109.54 € | 1 | 5 giorni | 30000 | 6550 | 13500 | 0.095 | 26.3 | 1 | Guarnizione senza contatto su entrambi i lati, NBR | 84821090 | 0.28 | Gabbia in poliammide 66 rinforzata con fibra di vetro, guida a sfere | 2RSL | 62.. | 04 | 40.6 | 45,000 | Resina | ||
101.72 € | 1 | 5 giorni | 26000 | - | 14800 | 0.113 | 31.8 | 1 | Guarnizione senza contatto su entrambi i lati, NBR | 84821090 | 0.335 | Gabbia in poliammide 66 rinforzata con fibra di vetro, guida a sfere | 2RSL | 62.. | 05 | 46.3 | 38,000 | Resina | ||
176.66 € | 1 | 5 giorni | 22000 | 11200 | 20300 | 0.173 | 40.4 | 1 | Guarnizione senza contatto su entrambi i lati, NBR | 84821090 | 0.475 | Gabbia in poliammide 66 rinforzata con fibra di vetro, guida a sfere | 2RZ | 62.. | 06 | 54.1 | 32,000 | Resina | ||
222.12 € | 1 | 5 giorni | 18000 | - | - | 0.251 | 46.9 | 1.1 | Guarnizione senza contatto su entrambi i lati, NBR | 84821090 | 0.655 | Gabbia in poliammide 66 rinforzata con fibra di vetro, guida a sfere | 2RZ | 62.. | 07 | 62.7 | 28,000 | Resina | ||
327.83 € | 1 | 5 giorni | - | 19000 | - | 0.313 | 52.6 | 1.1 | Guarnizione senza contatto su entrambi i lati, NBR | 84821090 | 0.8 | Gabbia in poliammide 66 rinforzata con fibra di vetro, guida a sfere | 2RZ | 62.. | 08 | 69.8 | 24,000 | Resina | ||
355.86 € | 1 | 5 giorni | 14000 | 21600 | 35100 | 0.361 | 57.6 | 1.1 | Guarnizione senza contatto su entrambi i lati, NBR | 84821090 | 0.915 | Gabbia in poliammide 66 rinforzata con fibra di vetro, guida a sfere | 2RZ | 62.. | 09 | 75.2 | 22,000 | Resina | ||
348.08 € | 1 | 5 giorni | 4800 | - | 37100 | 0.409 | 62.5 | 1.1 | Guarnizione di contatto su entrambi i lati, NBR | 84821090 | 0.98 | Gabbia rivettata in lamiera d’acciaio, guida a sfere | 2RS1 | 62.. | 10 | 81.6 | 20,000 | Lamiera d’acciaio | ||
455.23 € | 1 | 5 giorni | - | - | 46200 | 0.547 | 69.1 | 1.5 | Guarnizione di contatto su entrambi i lati, NBR | 84821090 | 1.25 | Gabbia rivettata in lamiera d’acciaio, guida a sfere | 2RS1 | 62.. | 11 | 89.4 | 19,000 | Lamiera d’acciaio | ||
524.74 € | 1 | 5 giorni | - | - | 55300 | 0.713 | 75.5 | 1.5 | Guarnizione di contatto su entrambi i lati, NBR | 84821090 | 1.53 | Gabbia rivettata in lamiera d’acciaio, guida a sfere | 2RS1 | 62.. | 12 | 98 | 17,000 | Lamiera d’acciaio | ||
606.18 € | 1 | 5 giorni | - | - | 58500 | 0.916 | 83.3 | 1.5 | Guarnizione di contatto su entrambi i lati, NBR | 84821090 | 1.73 | Gabbia rivettata in lamiera d’acciaio, guida a sfere | 2RS1 | 62.. | 13 | 106 | 16,000 | Lamiera d’acciaio | ||
727.98 € | 1 | 5 giorni | 3400 | 45000 | 63700 | 0.975 | 87.1 | 1.5 | Guarnizione di contatto su entrambi i lati, NBR | 84821090 | 1.9 | Gabbia rivettata in lamiera d’acciaio, guida a sfere | 2RS1 | 62.. | 14 | 111 | 15,000 | Lamiera d’acciaio | ||
842.18 € | 1 | 5 giorni | 3200 | 49000 | 68900 | 1.054 | 92.1 | 1.5 | Guarnizione di contatto su entrambi i lati, NBR | 84821090 | 2.04 | Gabbia rivettata in lamiera d’acciaio, guida a sfere | 2RS1 | 62.. | 15 | 117 | 14,000 | Lamiera d’acciaio | ||
61.71 € | 1 | 5 giorni | 85000 | 380 | 1140 | 0.005 | 8.4 | 0.3 | Guarnizione senza contatto su entrambi i lati, NBR | 84821010 | 0.016 | Gabbia in poliammide 66 rinforzata con fibra di vetro, guida a sfere | 2RZ | 62.. | - | 13.3 | 130,000 | Resina | ||
60.51 € | 1 | 5 giorni | 70000 | - | 2340 | 0.007 | 9.5 | 0.3 | Guarnizione senza contatto su entrambi i lati, NBR | 84821010 | 0.04 | Gabbia in poliammide 66 rinforzata con fibra di vetro, guida a sfere | 2RSL | 62.. | - | 16.5 | 110,000 | Resina | ||
45.17 € | 1 | 5 giorni | 63000 | 1370 | 3450 | 0.011 | 10.6 | 0.3 | Guarnizione senza contatto su entrambi i lati, NBR | 84821010 | 0.057 | Gabbia in poliammide 66 rinforzata con fibra di vetro, guida a sfere | 2RSL | 62.. | - | 19.2 | 95,000 | Resina | ||
593.12 € | 1 | 5 giorni | - | - | 55300 | 0.723 | 62.2 | 1.5 | Guarnizione di contatto su entrambi i lati, NBR | 84821090 | 1.34 | Gabbia in poliammide 66 rinforzata con fibra di vetro, guida a sfere | 2RS1 | 63.. | 09 | 86.7 | 20,000 | Resina | ||
668.72 € | 1 | 5 giorni | - | - | 65000 | 0.946 | 68.8 | 2 | Guarnizione di contatto su entrambi i lati, NBR | 84821090 | 1.6 | Gabbia rivettata in lamiera d’acciaio, guida a sfere | 2RS1 | 63.. | 10 | 95.2 | 18,000 | Lamiera d’acciaio | ||
802.75 € | 1 | 5 giorni | 3800 | 45000 | 74100 | 1.21 | 75.3 | 2 | Guarnizione di contatto su entrambi i lati, NBR | 84821090 | 1.9 | Gabbia rivettata in lamiera d’acciaio, guida a sfere | 2RS1 | 63.. | 11 | 104 | 17,000 | Lamiera d’acciaio | ||
1,410.42 € | 1 | 5 giorni | 3400 | - | 85200 | 1.59 | 81.9 | 2.1 | Guarnizione di contatto su entrambi i lati, NBR | 84821090 | 2.2 | Gabbia rivettata in lamiera d’acciaio, guida a sfere | 2RS1 | 63.. | 12 | 112 | 15,000 | Lamiera d’acciaio | ||
1,440.88 € | 1 | 5 giorni | 3200 | 60000 | 97500 | 1.853 | 88.4 | 2.1 | Guarnizione di contatto su entrambi i lati, NBR | 84821090 | 2.5 | Gabbia rivettata in lamiera d’acciaio, guida a sfere | 2RS1 | 63.. | 13 | 121 | 14,000 | Lamiera d’acciaio |
Loading...
Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row | Dimensioni standard | Metric System | Design | cuscinetto a sfere a gola profonda |
---|---|---|---|---|---|
Unità peso — tariffa doganale | 1 | Forma del foro | Tipo cilindrico | Tariffa doganale — unità di peso | kg |
Tariffa doganale — Paese di origine | DE | Materiale di ingegneria | Acciaio | Identificatore del gioco del cuscinetto | C3 |
Materiale dell’elemento antifrizione | Ceramica | Norma | DIN 625 | Designatore del gioco del cuscinetto | Gioco radiale maggiore del normale |
Configura
Proprietà di base
Tariffa doganale — peso(kg)
Dimensione dello spallamento d1(mm)
r (min.)(mm)
Coperchio/guarnizione designatore
Tariffa doganale — codice articolo
Limite di carico a fatica Pu(kN)
Designazione della gabbia
Copertura di marcatura/guarnizione
Serie di modelli
Codice foro
Dimensione dello spallamento D1(mm)
Velocità di riferimento giri/min
Materiale gabbia
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali