Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6011-Z
Codice componente
|
---|
6011-Z |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | r (min.) (mm) | Coperchio/guarnizione designatore | Tariffa doganale — codice articolo | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Designazione della gabbia | Serie di modelli | Codice foro | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Velocità di riferimento giri/min | Identificatore del gioco del cuscinetto | Materiale gabbia | Designatore del gioco del cuscinetto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.82 € | 1 | 5 giorni | - | 21200 | 29600 | 0.379 | 66.3 | 1.1 | Copertura senza contatto su un lato in lamiera d’acciaio | 84821090 | 0.9 | - | 60.. | 11 | 81.5 | 16,000 | CN | Lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale |
Loading...
Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row | Dimensioni standard | Metric System | Design | cuscinetto a sfere a gola profonda |
---|---|---|---|---|---|
Ghiera | N | Unità peso — tariffa doganale | 1 | Forma del foro | Tipo cilindrico |
Tariffa doganale — unità di peso | kg | Copertura di marcatura/guarnizione | Z | Tariffa doganale — Paese di origine | DE |
Materiale di ingegneria | Acciaio | Flangia sull’anello esterno | N | Norma | DIN 625 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a gola profonda / fila singola / coperchio su un lato / coperchio su un lato / SKF, il codice articolo è il seguente: 6011-Z.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6011-Z.
Configura
Proprietà di base
Designazione della gabbia
Tipo
Tariffa doganale — peso(kg)
Dimensione dello spallamento d1(mm)
r (min.)(mm)
Coperchio/guarnizione designatore
Tariffa doganale — codice articolo
Limite di carico a fatica Pu(kN)
Serie di modelli
Codice foro
Dimensione dello spallamento D1(mm)
Velocità di riferimento giri/min
Identificatore del gioco del cuscinetto
Materiale gabbia
Designatore del gioco del cuscinetto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
6001-Z/C3 |
6001-ZTN9/LT |
6002-Z |
6012-Z |
6013-Z |
6014-Z |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | r (min.) (mm) | Coperchio/guarnizione designatore | Tariffa doganale — codice articolo | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Designazione della gabbia | Serie di modelli | Codice foro | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Velocità di riferimento giri/min | Identificatore del gioco del cuscinetto | Materiale gabbia | Designatore del gioco del cuscinetto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.60 € | 1 | 5 giorni | 30000 | 2360 | - | 0.021 | 17 | 0.3 | Copertura senza contatto su un lato in lamiera d’acciaio | 84821010 | 0.1 | - | 60.. | 01 | 24.8 | 60,000 | C3 | Lamiera d’acciaio | Gioco radiale maggiore del normale | ||
12.72 € | 1 | 5 giorni | 30000 | 2360 | - | 0.019 | 17 | 0.3 | Copertura senza contatto su un lato in lamiera d’acciaio | 84821010 | 0.1 | Gabbia in poliammide 66 rinforzata con fibra di vetro, guida a sfere | 60.. | 01 | 24.8 | 60,000 | CN | Resina | Gioco radiale normale | ||
6.12 € | 1 | 5 giorni | 26000 | - | 5850 | 0.029 | 20.5 | 0.3 | Copertura senza contatto su un lato in lamiera d’acciaio | 84821090 | 0.12 | - | 60.. | 02 | 28.2 | 50,000 | CN | Lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale | ||
35.35 € | 1 | 5 giorni | - | - | 30700 | 0.405 | 71.6 | 1.1 | Copertura senza contatto su un lato in lamiera d’acciaio | 84821090 | 0.98 | - | 60.. | 12 | 86.5 | 15,000 | CN | Lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale | ||
46.40 € | 1 | 5 giorni | - | 25000 | 31900 | 0.436 | 76.6 | 1.1 | Copertura senza contatto su un lato in lamiera d’acciaio | 84821090 | 1.06 | - | 60.. | 13 | 91.5 | 14,000 | CN | Lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale | ||
58.91 € | 1 | 5 giorni | - | - | 39700 | 0.608 | 82.8 | 1.1 | Copertura senza contatto su un lato in lamiera d’acciaio | 84821090 | 1.32 | - | 60.. | 14 | 99.9 | 13,000 | CN | Lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale |