Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
W 6304-2RS1
Codice componente
|
---|
W 6304-2RS1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | r (min.) (mm) | Tariffa doganale — codice articolo | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Serie di modelli | Codice foro | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.69 € | 1 | 5 giorni | - | 7650 | 13500 | 0.14 | 30 | 1.1 | 84821090 | 0.335 | 63.. | 04 | 45.4 |
Loading...
Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row | Dimensioni standard | Metric System | Design | cuscinetto a sfere a gola profonda |
---|---|---|---|---|---|
Ghiera | N | Unità peso — tariffa doganale | 1 | Forma del foro | Tipo cilindrico |
Tariffa doganale — unità di peso | kg | Coperchio/guarnizione designatore | Guarnizione di contatto su entrambi i lati, NBR | Designazione della gabbia | X5CrNi18-10 conforme a EN 10088-1:1995 |
Copertura di marcatura/guarnizione | 2RS1 | Tariffa doganale — Paese di origine | DE | Materiale di ingegneria | Acciaio inox |
Identificatore del gioco del cuscinetto | CN | Materiale gabbia | Acciaio inox | Flangia sull’anello esterno | N |
Norma | DIN 625 | Designatore del gioco del cuscinetto | Gioco radiale normale |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a gola profonda / fila singola / tenute su entrambi i lati / inossidabili / SKF, il codice articolo è il seguente: W 6304-2RS1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto W 6304-2RS1.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tariffa doganale — peso(kg)
Dimensione dello spallamento d1(mm)
r (min.)(mm)
Tariffa doganale — codice articolo
Limite di carico a fatica Pu(kN)
Serie di modelli
Codice foro
Dimensione dello spallamento D1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
W 6001-2RS1 |
W 6002-2RS1 |
W 6003-2RS1 |
W 6004-2RS1 |
W 6005-2RS1 |
W 6305-2RS1 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | r (min.) (mm) | Tariffa doganale — codice articolo | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Serie di modelli | Codice foro | Dimensione dello spallamento D1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.85 € | 1 | 5 giorni | 17000 | 2280 | 4230 | 0.019 | 17.2 | 0.3 | 84821010 | 0.1 | 60.. | 01 | 25.5 | ||
19.38 € | 1 | 5 giorni | 14000 | - | 4680 | 0.028 | 20.2 | 0.3 | 84821090 | 0.12 | 60.. | 02 | 28.7 | ||
22.95 € | 1 | 5 giorni | - | 3150 | 5070 | 0.036 | 23.5 | 0.3 | 84821090 | 0.137 | 60.. | 03 | 31.9 | ||
29.95 € | 1 | 5 giorni | - | - | 7930 | 0.065 | 27.6 | 0.6 | 84821090 | 0.212 | 60.. | 04 | 38.7 | ||
37.89 € | 1 | 5 giorni | - | - | 8520 | 0.075 | 31.7 | 0.6 | 84821090 | 0.25 | 60.. | 05 | 42.7 | ||
96.23 € | 1 | 5 giorni | - | 10800 | 17200 | 0.232 | 38.1 | 1.1 | 84821090 | 0.475 | 63.. | 05 | 53.2 |