Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6208-2RS1K |
6209-2RS1K |
6210-2RS1K |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Codice foro | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Velocità di riferimento giri/min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.23 € | 1 | 5 giorni | - | 19000 | - | 0.362 | 52.6 | 0.8 | 08 | 69.8 | 18,000 | ||
34.68 € | 1 | 5 giorni | - | 21600 | 35100 | 0.415 | 57.6 | 0.915 | 09 | 75.5 | 17,000 | ||
62.66 € | 1 | 5 giorni | 4800 | - | 37100 | 0.458 | 62.5 | 0.98 | 10 | 81.7 | - |
Loading...
Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row | Dimensioni standard | Metric System | Design | cuscinetto a sfere a gola profonda |
---|---|---|---|---|---|
Ghiera | N | r (min.)(mm) | 1.1 | Unità peso — tariffa doganale | 1 |
Forma del foro | Conico | Tariffa doganale — unità di peso | kg | Coperchio/guarnizione designatore | Guarnizione di contatto su entrambi i lati, NBR |
Tariffa doganale — codice articolo | 84821090 | Copertura di marcatura/guarnizione | 2RS1 | Serie di modelli | 62.. |
Tariffa doganale — Paese di origine | DE | Materiale di ingegneria | Acciaio | Identificatore del gioco del cuscinetto | CN |
Materiale gabbia | Lamiera d’acciaio | Flangia sull’anello esterno | N | Norma | DIN 625 |
Designatore del gioco del cuscinetto | Gioco radiale normale |
Configura
Proprietà di base
Tariffa doganale — peso(kg)
Dimensione dello spallamento d1(mm)
Limite di carico a fatica Pu(kN)
Codice foro
Dimensione dello spallamento D1(mm)
Velocità di riferimento giri/min
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali