Cuscinetti a sfere autoallineanti / doppia fila / 22xx / 2RS1 / gioco interno selezionabile / foro conico / gabbia in plastica / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2205 E-2RS1KTN9
2205 E-2RS1KTN9/C3
2206 E-2RS1KTN9
2206 E-2RS1KTN9/C3
2207 E-2RS1KTN9
2207 E-2RS1KTN9/C3
2208 E-2RS1KTN9
2209 E-2RS1KTN9
2210 E-2RS1KTN9
2210 E-2RS1KTN9/C3
2211 E-2RS1KTN9
2211 E-2RS1KTN9/C3
2213 E-2RS1KTN9
2213 E-2RS1KTN9/C3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Velocità di rotazione massima ammessa
(giri/min)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca)
(N)
Tariffa doganale — peso
(kg)
Manicotto di bloccaggio r (min.)
(mm)
Limite di carico a fatica Pu
(kN)
Codice foro Dimensione dello spallamento d2
(mm)
Dimensione dello spallamento D1
(mm)
Identificatore del gioco del cuscinetto Diametro interno del manicotto d1
(mm)

34.48 €

1 5 giorni -4000143000.154H 305 C10.21053146.3CN20

34.48 €

1 Preventivo -4000143000.157H 305 C10.21053146.3C320

37.98 €

1 5 giorni -4650156000.251H 306 C10.240636.754.1CN25

37.98 €

1 Preventivo -4650156000.251H 306 C10.240636.754.1C325

56.38 €

1 5 giorni -6000190000.39H 307 C1.10.310742.762.7CN30

56.38 €

1 Preventivo -6000190000.39H 307 C1.10.310742.762.7C330

64.72 €

1 5 giorni -6950199000.5H 308 C1.10.36084969.8CN35

74.34 €

1 5 giorni --229000.519H 309 C1.10.40953.175.3CN40

78.42 €

1 5 giorni 48008150229000.569H 310 C1.10.421058.179.5CN45

78.42 €

1 Preventivo 48008150229000.569H 310 C1.10.421058.179.5C345

97.78 €

1 5 giorni -10600276000.783H 311 C1.50.541165.988.5CN50

97.78 €

1 Preventivo -10600276000.783H 311 C1.50.541165.988.5C350

154.52 €

1 5 giorni -14000351001.415H 313 C1.50.721379.3106CN60

149.00 €

1 Preventivo -14000351001.415H 313 C1.50.721379.3106C360

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di anello cuscinetto Self-aligning ball Numero di piste per anelli del cuscinetto Double Row Dimensioni standard Metric System
Unità peso — tariffa doganale 1 Forma del foro Conico Tariffa doganale — unità di peso kg
Tariffa doganale — codice articolo 84821090 Designazione della gabbia Poliammide rinforzato con fibra di vetro P66 Copertura di marcatura/guarnizione 2RS1
Serie di modelli 22.. Tariffa doganale — Paese di origine DE Materiale gabbia Resina

Supporto tecnico