Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2213 E-2RS1KTN9/C3
Codice componente
|
---|
2213 E-2RS1KTN9/C3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Manicotto di bloccaggio | r (min.) (mm) | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Codice foro | Dimensione dello spallamento d2 (mm) | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Identificatore del gioco del cuscinetto | Diametro interno del manicotto d1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149.00 € | 1 | Preventivo | - | 14000 | 35100 | 1.415 | H 313 C | 1.5 | 0.72 | 13 | 79.3 | 106 | C3 | 60 |
Loading...
Tipo di anello cuscinetto | Self-aligning ball | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Double Row | Dimensioni standard | Metric System |
---|---|---|---|---|---|
Unità peso — tariffa doganale | 1 | Forma del foro | Conico | Tariffa doganale — unità di peso | kg |
Tariffa doganale — codice articolo | 84821090 | Designazione della gabbia | Poliammide rinforzato con fibra di vetro P66 | Copertura di marcatura/guarnizione | 2RS1 |
Serie di modelli | 22.. | Tariffa doganale — Paese di origine | DE | Materiale gabbia | Resina |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere autoallineanti / doppia fila / 22xx / 2RS1 / gioco interno selezionabile / foro conico / gabbia in plastica / SKF, il codice articolo è il seguente: 2213 E-2RS1KTN9/C3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2213 E-2RS1KTN9/C3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tariffa doganale — peso(kg)
Manicotto di bloccaggio
r (min.)(mm)
Limite di carico a fatica Pu(kN)
Codice foro
Dimensione dello spallamento d2(mm)
Dimensione dello spallamento D1(mm)
Identificatore del gioco del cuscinetto
Diametro interno del manicotto d1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
2205 E-2RS1KTN9 |
2205 E-2RS1KTN9/C3 |
2206 E-2RS1KTN9 |
2206 E-2RS1KTN9/C3 |
2207 E-2RS1KTN9 |
2207 E-2RS1KTN9/C3 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Manicotto di bloccaggio | r (min.) (mm) | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Codice foro | Dimensione dello spallamento d2 (mm) | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Identificatore del gioco del cuscinetto | Diametro interno del manicotto d1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.48 € | 1 | 5 giorni | - | 4000 | 14300 | 0.154 | H 305 C | 1 | 0.21 | 05 | 31 | 46.3 | CN | 20 | ||
34.48 € | 1 | Preventivo | - | 4000 | 14300 | 0.157 | H 305 C | 1 | 0.21 | 05 | 31 | 46.3 | C3 | 20 | ||
37.98 € | 1 | 5 giorni | - | 4650 | 15600 | 0.251 | H 306 C | 1 | 0.24 | 06 | 36.7 | 54.1 | CN | 25 | ||
37.98 € | 1 | Preventivo | - | 4650 | 15600 | 0.251 | H 306 C | 1 | 0.24 | 06 | 36.7 | 54.1 | C3 | 25 | ||
56.38 € | 1 | 5 giorni | - | 6000 | 19000 | 0.39 | H 307 C | 1.1 | 0.31 | 07 | 42.7 | 62.7 | CN | 30 | ||
56.38 € | 1 | Preventivo | - | 6000 | 19000 | 0.39 | H 307 C | 1.1 | 0.31 | 07 | 42.7 | 62.7 | C3 | 30 |