Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3207 A/C3
Codice componente
|
---|
3207 A/C3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza B (mm) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Materiale elemento di rotolamento | Coefficiente di carico statico base (N) | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Designazione della gabbia | Serie di modelli | Codice foro | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Velocità di riferimento giri/min | Punto di pressione a (mm) | Identificatore del gioco del cuscinetto | Materiale gabbia | Designatore del gioco del cuscinetto | r1 (min.) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.20 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | - | 40000 | 0.452 | 45.4 | 1.18 | Acciaio aperto su un lato, guida a sfere | 32.. | 07 | 63.9 | 9,000 | 42 | C3 | Lamiera d’acciaio | Gioco radiale maggiore del normale | 1.1 |
Loading...
Tipo di anello cuscinetto | Angular Contact Ball (Double Row) | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Double Row | Dimensioni standard | Metric System |
---|---|---|---|---|---|
Ghiera | N | Angolo di pressione alfa°(°) | 30 | Unità peso — tariffa doganale | 1 |
Forma del foro | Tipo cilindrico | Tariffa doganale — unità di peso | kg | Coperchio/guarnizione designatore | Nessun coperchio o guarnizione |
Tariffa doganale — codice articolo | 84821090 | Copertura di marcatura/guarnizione | Nessuno | Tariffa doganale — Paese di origine | DE |
Materiale di ingegneria | Acciaio | Configurazione | Configurazione O | Installazione in set (Sì/No) | N |
Precaricamento | N | Numero di cuscinetti | 1 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / doppia fila / aperti / SKF, il codice articolo è il seguente: 3207 A/C3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3207 A/C3.
Configura
Proprietà di base
Larghezza B(mm)
Materiale elemento di rotolamento
Tipo
Tariffa doganale — peso(kg)
Dimensione dello spallamento d1(mm)
Limite di carico a fatica Pu(kN)
Designazione della gabbia
Serie di modelli
Codice foro
Dimensione dello spallamento D1(mm)
Velocità di riferimento giri/min
Punto di pressione a(mm)
Identificatore del gioco del cuscinetto
Materiale gabbia
Designatore del gioco del cuscinetto
r1 (min.)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3204 ATN9/C3 |
3205 A/C3 |
3205 ATN9 |
3207 ATN9/C3 |
3208 A |
3208 A/C3 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza B (mm) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Materiale elemento di rotolamento | Coefficiente di carico statico base (N) | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Designazione della gabbia | Serie di modelli | Codice foro | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Velocità di riferimento giri/min | Punto di pressione a (mm) | Identificatore del gioco del cuscinetto | Materiale gabbia | Designatore del gioco del cuscinetto | r1 (min.) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.69 € | 1 | 5 giorni | - | 14000 | - | 12000 | 20000 | 0.146 | 27.7 | 0.51 | Gabbia in poliammide 66 rinforzata con fibra di vetro, guida a sfere | 32.. | 04 | 40.9 | 14,000 | 28 | C3 | Resina | Gioco radiale maggiore del normale | 1 | ||
51.72 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | 14300 | 21600 | 0.172 | 32.7 | 0.6 | Acciaio aperto su un lato, guida a sfere | 32.. | 05 | 45.9 | 12,000 | 30 | C3 | Lamiera d’acciaio | Gioco radiale maggiore del normale | 1 | ||
37.17 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | 14300 | 21600 | 0.17 | 32.7 | 0.6 | Gabbia in poliammide 66 rinforzata con fibra di vetro, guida a sfere | 32.. | 05 | 45.9 | 12,000 | 30 | CN | Resina | Gioco radiale normale | 1 | ||
52.54 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | - | 40000 | 0.434 | 45.4 | 1.18 | Gabbia in poliammide 66 rinforzata con fibra di vetro, guida a sfere | 32.. | 07 | 63.9 | 9,000 | 42 | C3 | Resina | Gioco radiale maggiore del normale | 1.1 | ||
74.51 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | 34000 | 47500 | 0.59 | 47.8 | 1.43 | Acciaio aperto su un lato, guida a sfere | 32.. | 08 | 72.1 | 8,000 | 46 | CN | Lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale | 1.1 | ||
77.49 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | 34000 | 47500 | 0.59 | 47.8 | 1.43 | Acciaio aperto su un lato, guida a sfere | 32.. | 08 | 72.1 | 8,000 | 46 | C3 | Lamiera d’acciaio | Gioco radiale maggiore del normale | 1.1 |