Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6213/C3
Codice componente
|
---|
6213/C3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Ghiera | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | r (min.) (mm) | Tariffa doganale — codice articolo | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Designazione della gabbia | Serie di modelli | Codice foro | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Velocità di riferimento giri/min | Materiale di ingegneria | Identificatore del gioco del cuscinetto | Materiale gabbia | Flangia sull’anello esterno | Norma | Designatore del gioco del cuscinetto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.08 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | - | 58500 | 0.99 | N | 83.3 | 1.5 | 84821090 | 1.73 | - | 62.. | 13 | 102 | 12,000 | Acciaio | C3 | Lamiera d’acciaio | N | DIN 625 | Gioco radiale maggiore del normale |
Loading...
Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row | Dimensioni standard | Metric System | Design | cuscinetto a sfere a gola profonda |
---|---|---|---|---|---|
Unità peso — tariffa doganale | 1 | Forma del foro | Tipo cilindrico | Tariffa doganale — unità di peso | kg |
Coperchio/guarnizione designatore | Nessun coperchio o guarnizione | Copertura di marcatura/guarnizione | Nessuno | Tariffa doganale — Paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / aperti / SKF, il codice articolo è il seguente: 6213/C3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6213/C3.
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Designazione della gabbia
Tipo
Tariffa doganale — peso(kg)
Ghiera
Dimensione dello spallamento d1(mm)
r (min.)(mm)
Tariffa doganale — codice articolo
Limite di carico a fatica Pu(kN)
Serie di modelli
Codice foro
Dimensione dello spallamento D1(mm)
Velocità di riferimento giri/min
Materiale di ingegneria
Identificatore del gioco del cuscinetto
Materiale gabbia
Flangia sull’anello esterno
Norma
Designatore del gioco del cuscinetto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
16005/C3 |
16006/C3 |
16007/C3 |
6213/C4 |
6214/C3 |
6214/C4 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Ghiera | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | r (min.) (mm) | Tariffa doganale — codice articolo | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Designazione della gabbia | Serie di modelli | Codice foro | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Velocità di riferimento giri/min | Materiale di ingegneria | Identificatore del gioco del cuscinetto | Materiale gabbia | Flangia sull’anello esterno | Norma | Designatore del gioco del cuscinetto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.63 € | 1 | 5 giorni | - | - | 20000 | - | 8060 | 0.056 | N | 33.3 | 0.3 | 84821090 | 0.212 | - | 160.. | 05 | 40.7 | 32,000 | Acciaio | C3 | Lamiera d’acciaio | N | DIN 625 | Gioco radiale maggiore del normale | ||
13.06 € | 1 | 5 giorni | - | - | 17000 | 7350 | 11900 | 0.085 | N | 37.7 | 0.3 | 84821090 | 0.31 | - | 16.. | - | 47.3 | 28,000 | Acciaio | C3 | Lamiera d’acciaio | - | - | Gioco radiale maggiore del normale | ||
13.31 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | 8150 | 13000 | 0.108 | N | 44.1 | 0.3 | 84821090 | 0.38 | - | 160.. | 07 | 53 | 24,000 | Acciaio | C3 | Lamiera d’acciaio | N | DIN 625 | Gioco radiale maggiore del normale | ||
70.22 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | - | 58500 | 0.99 | N | 83.3 | 1.5 | 84821090 | 1.73 | - | 62.. | 13 | 102 | 12,000 | Acciaio | C4 | Lamiera d’acciaio | N | DIN 625 | Gioco radiale maggiore di C3 | ||
60.58 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | 45000 | 63700 | 1.064 | N | 87.1 | 1.5 | 84821090 | 1.9 | - | 62.. | 14 | 108 | 11,000 | Acciaio | C3 | Lamiera d’acciaio | N | DIN 625 | Gioco radiale maggiore del normale | ||
75.28 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | 45000 | 63700 | 1.064 | N | 87.1 | 1.5 | 84821090 | 1.9 | - | 62.. | 14 | 108 | 11,000 | Acciaio | C4 | Lamiera d’acciaio | N | DIN 625 | Gioco radiale maggiore di C3 |