Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6202-2Z/C3 |
6202-2Z/C3GJN |
6202-2Z/C3LHT23 |
6202-2Z/C3WT |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno D (φ) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Dimensioni standard | Coefficiente di carico statico base (N) | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Ghiera | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | r (min.) (mm) | Tariffa doganale — codice articolo | Diametro interno (pollici) d (poll.) | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Designazione della gabbia | Serie di modelli | Codice foro | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Velocità di riferimento giri/min | Identificatore del gioco del cuscinetto | Materiale gabbia | Diametro esterno (pollici) D (poll.) | Larghezza, misura imperiale, B (poll.) | Designatore del gioco del cuscinetto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.14 € | 1 | 5 giorni | - | 22000 | Metric System | 3750 | 8060 | 0.046 | N | 21.7 | 0.6 | 84821090 | - | 0.16 | - | 62.. | 02 | 30.4 | 43,000 | C3 | Lamiera d’acciaio | - | - | Gioco radiale maggiore del normale | ||
9.38 € | 1 | 5 giorni | - | 22000 | Metric System | 3750 | 8060 | 0.046 | N | 21.7 | 0.6 | 84821090 | - | 0.16 | - | 62.. | 02 | 30.4 | 43,000 | C3 | Lamiera d’acciaio | - | - | Gioco radiale maggiore del normale | ||
8.80 € | 1 | 5 giorni | - | 22000 | Metric System | 3750 | 8060 | 0.046 | N | 21.7 | 0.6 | 84821090 | - | 0.16 | - | 62.. | 02 | 30.4 | 43,000 | C3 | Lamiera d’acciaio | - | - | Gioco radiale maggiore del normale | ||
9.31 € | 1 | 5 giorni | - | 22000 | Metric System | 3750 | 8060 | 0.046 | N | 21.7 | 0.6 | 84821090 | - | 0.16 | - | 62.. | 02 | 30.4 | 43,000 | C3 | Lamiera d’acciaio | - | - | Gioco radiale maggiore del normale |
Loading...
Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row | Design | cuscinetto a sfere a gola profonda | Unità peso — tariffa doganale | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Forma del foro | Tipo cilindrico | Tariffa doganale — unità di peso | kg | Coperchio/guarnizione designatore | Coperchi senza contatto su entrambi i lati in lamiera d’acciaio |
Copertura di marcatura/guarnizione | 2Z | Tariffa doganale — Paese di origine | DE | Materiale di ingegneria | Acciaio |
Flangia sull’anello esterno | N | Norma | DIN 625 |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno D(φ)
Diametro interno (pollici) d(poll.)
Designazione della gabbia
Diametro esterno (pollici) D(poll.)
Larghezza, misura imperiale, B(poll.)
Tipo
Dimensioni standard
Tariffa doganale — peso(kg)
Ghiera
Dimensione dello spallamento d1(mm)
r (min.)(mm)
Tariffa doganale — codice articolo
Limite di carico a fatica Pu(kN)
Serie di modelli
Codice foro
Dimensione dello spallamento D1(mm)
Velocità di riferimento giri/min
Identificatore del gioco del cuscinetto
Materiale gabbia
Designatore del gioco del cuscinetto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali