Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
619/9-2Z
Codice componente
|
---|
619/9-2Z |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno D (φ) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Dimensioni standard | Coefficiente di carico statico base (N) | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Ghiera | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | r (min.) (mm) | Tariffa doganale — codice articolo | Diametro interno (pollici) d (poll.) | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Designazione della gabbia | Serie di modelli | Codice foro | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Velocità di riferimento giri/min | Identificatore del gioco del cuscinetto | Materiale gabbia | Diametro esterno (pollici) D (poll.) | Larghezza, misura imperiale, B (poll.) | Designatore del gioco del cuscinetto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.91 € | 1 | 5 giorni | - | 38000 | Metric System | 870 | 2080 | 0.008 | N | 11.6 | 0.3 | 84821010 | - | 0.036 | - | 619.. | - | 17.5 | 80,000 | CN | Lamiera d’acciaio | - | - | Gioco radiale normale |
Loading...
Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row | Design | cuscinetto a sfere a gola profonda | Unità peso — tariffa doganale | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Forma del foro | Tipo cilindrico | Tariffa doganale — unità di peso | kg | Coperchio/guarnizione designatore | Coperchi senza contatto su entrambi i lati in lamiera d’acciaio |
Copertura di marcatura/guarnizione | 2Z | Tariffa doganale — Paese di origine | DE | Materiale di ingegneria | Acciaio |
Flangia sull’anello esterno | N | Norma | DIN 625 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a gola profonda / fila singola / coperchio su entrambi i lati / SKF, il codice articolo è il seguente: 619/9-2Z.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 619/9-2Z.
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno D(φ)
Diametro interno (pollici) d(poll.)
Designazione della gabbia
Codice foro
Diametro esterno (pollici) D(poll.)
Larghezza, misura imperiale, B(poll.)
Tipo
Dimensioni standard
Tariffa doganale — peso(kg)
Ghiera
Dimensione dello spallamento d1(mm)
r (min.)(mm)
Tariffa doganale — codice articolo
Limite di carico a fatica Pu(kN)
Serie di modelli
Dimensione dello spallamento D1(mm)
Velocità di riferimento giri/min
Identificatore del gioco del cuscinetto
Materiale gabbia
Designatore del gioco del cuscinetto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
16101-2Z |
6000-2Z/C2 |
6000-2Z/C3 |
61900-2Z |
61901-2Z |
61902-2Z |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno D (φ) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Dimensioni standard | Coefficiente di carico statico base (N) | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Ghiera | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | r (min.) (mm) | Tariffa doganale — codice articolo | Diametro interno (pollici) d (poll.) | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Designazione della gabbia | Serie di modelli | Codice foro | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Velocità di riferimento giri/min | Identificatore del gioco del cuscinetto | Materiale gabbia | Diametro esterno (pollici) D (poll.) | Larghezza, misura imperiale, B (poll.) | Designatore del gioco del cuscinetto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.54 € | 1 | 5 giorni | - | 28000 | Metric System | 2360 | 5070 | 0.027 | N | 17 | 0.3 | 84821010 | - | 0.1 | - | 161.. | 01 | 24.8 | 56,000 | CN | Lamiera d’acciaio | - | - | Gioco radiale normale | ||
4.42 € | 1 | 5 giorni | - | 34000 | Metric System | 1960 | 4750 | 0.019 | N | 14.8 | 0.3 | 84821010 | - | 0.083 | - | 60.. | 00 | 22.6 | 67,000 | C2 | Lamiera d’acciaio | - | - | Gioco radiale inferiore al normale | ||
3.38 € | 1 | 5 giorni | - | 34000 | Metric System | 1960 | 4750 | 0.019 | N | 14.8 | 0.3 | 84821010 | - | 0.083 | - | 60.. | 00 | 22.6 | 67,000 | C3 | Lamiera d’acciaio | - | - | Gioco radiale maggiore del normale | ||
12.31 € | 1 | 5 giorni | - | 36000 | Metric System | 850 | 2080 | 0.007 | N | 13.9 | 0.3 | 84821010 | - | 0.036 | - | 619.. | 00 | 19.4 | 75,000 | CN | Lamiera d’acciaio | - | - | Gioco radiale normale | ||
12.65 € | 1 | 5 giorni | - | 32000 | Metric System | 980 | 2250 | 0.012 | N | 16 | 0.3 | 84821010 | - | 0.043 | - | 619.. | 01 | 21.4 | 67,000 | CN | Lamiera d’acciaio | - | - | Gioco radiale normale | ||
12.98 € | 1 | 5 giorni | - | 28000 | Metric System | 2240 | 4360 | 0.016 | N | 18.8 | 0.3 | 84821010 | - | 0.095 | - | 619.. | 02 | 25.3 | 56,000 | CN | Lamiera d’acciaio | - | - | Gioco radiale normale |