Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6306-2RS1NR
Codice componente
|
---|
6306-2RS1NR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | r (min.) (mm) | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Copertura di marcatura/guarnizione | Serie di modelli | Codice foro | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Velocità di riferimento giri/min | Identificatore del gioco del cuscinetto | Designatore del gioco del cuscinetto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.74 € | 1 | 5 giorni | 10400 | 16000 | 29600 | 0.36 | 44.6 | 1.1 | 0.67 | 2RS1 | 63.. | 06 | 61.9 | 20,000 | CN | Gioco radiale normale |
Loading...
Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row | Dimensioni standard | Metric System | Design | cuscinetto a sfere a gola profonda |
---|---|---|---|---|---|
Ghiera | Sì | Unità peso — tariffa doganale | 1 | Forma del foro | Tipo cilindrico |
Tariffa doganale — unità di peso | kg | Coperchio/guarnizione designatore | Guarnizione di contatto su entrambi i lati, NBR | Tariffa doganale — codice articolo | 84821090 |
Tariffa doganale — Paese di origine | DE | Materiale di ingegneria | Acciaio | Materiale gabbia | Lamiera d’acciaio |
Flangia sull’anello esterno | N | Norma | DIN 625 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a gola profonda / fila singola / anello esterno con scanalatura anulare / tenute su entrambi i lati / SKF, il codice articolo è il seguente: 6306-2RS1NR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6306-2RS1NR.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tariffa doganale — peso(kg)
Dimensione dello spallamento d1(mm)
r (min.)(mm)
Limite di carico a fatica Pu(kN)
Copertura di marcatura/guarnizione
Serie di modelli
Codice foro
Dimensione dello spallamento D1(mm)
Velocità di riferimento giri/min
Identificatore del gioco del cuscinetto
Designatore del gioco del cuscinetto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
6005-2RSHNR |
6201-2RSHNR/C3GJN |
6202-2RSHNR |
6203-2RSHNR |
6204-2RSHNR |
6307-2RS1NR |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | r (min.) (mm) | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Copertura di marcatura/guarnizione | Serie di modelli | Codice foro | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Velocità di riferimento giri/min | Identificatore del gioco del cuscinetto | Designatore del gioco del cuscinetto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.35 € | 1 | 5 giorni | - | 6550 | 11900 | 0.081 | 32 | 0.6 | 0.275 | 2RSH | 60.. | 05 | 42.2 | 32,000 | CN | Gioco radiale normale | ||
9.75 € | 1 | 5 giorni | 25600 | - | 7280 | 0.037 | 16.6 | 0.6 | 0.132 | 2RSH | 62.. | 01 | 27.4 | 50,000 | C3 | Gioco radiale maggiore del normale | ||
11.48 € | 1 | 5 giorni | 22400 | 3750 | 8060 | 0.048 | 18.7 | 0.6 | 0.16 | 2RSH | 62.. | 02 | 28.2 | 43,000 | CN | Gioco radiale normale | ||
12.75 € | 1 | 5 giorni | 19200 | - | 9950 | 0.067 | 24.5 | 0.6 | 0.2 | 2RSH | 62.. | 03 | 35 | 38,000 | CN | Gioco radiale normale | ||
14.65 € | 1 | 5 giorni | - | 6550 | 13500 | 0.106 | 24.9 | 1 | 0.28 | 2RSH | 62.. | 04 | 37.2 | 32,000 | CN | Gioco radiale normale | ||
47.60 € | 1 | 5 giorni | - | 19000 | 35100 | 0.467 | 49.5 | 1.5 | 0.815 | 2RS1 | 63.. | 07 | 69.5 | 19,000 | CN | Gioco radiale normale |