Cuscinetti a sfere a gola profonda / fila singola / tenuta su un lato / SKF (608-RSH)

Cuscinetti a sfere a gola profonda / fila singola / tenuta su un lato / SKF 608-RSH

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 608-RSH

Marca: SKF

Prezzo: 4.34

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Velocità di rotazione massima ammessa: 22000 giri/min

Coefficiente di carico statico base: 1370 N

Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca): 3450 N

Tariffa doganale — peso: 0.011 kg

Dimensione dello spallamento d1: 10.5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

608-RSH

Codice componente
608-RSH
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Velocità di rotazione massima ammessa
(giri/min)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca)
(N)
Tariffa doganale — peso
(kg)
Dimensione dello spallamento d1
(mm)
r (min.)
(mm)
Tariffa doganale — codice articolo Limite di carico a fatica Pu
(kN)
Copertura di marcatura/guarnizione Serie di modelli Codice foro Dimensione dello spallamento D1
(mm)
Velocità di riferimento giri/min Identificatore del gioco del cuscinetto Designatore del gioco del cuscinetto

4.34 €

1 5 giorni 22000137034500.01110.50.3848210100.057RSH60..-19.2-CNGioco radiale normale

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row Dimensioni standard Metric System Design cuscinetto a sfere a gola profonda
Ghiera N Unità peso — tariffa doganale 1 Forma del foro Tipo cilindrico
Tariffa doganale — unità di peso kg Coperchio/guarnizione designatore Guarnizione di contatto su un lato, NBR Tariffa doganale — Paese di origine DE
Materiale di ingegneria Acciaio Materiale gabbia Lamiera d’acciaio Flangia sull’anello esterno N
Norma DIN 625

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a gola profonda / fila singola / tenuta su un lato / SKF, il codice articolo è il seguente: 608-RSH.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 608-RSH.

Tipologia prodotto

Codice componente
6003-RSH
6004-RSH
6005-RSH
6200-RSH
6201-RSH
6202-RSH
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Velocità di rotazione massima ammessa
(giri/min)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca)
(N)
Tariffa doganale — peso
(kg)
Dimensione dello spallamento d1
(mm)
r (min.)
(mm)
Tariffa doganale — codice articolo Limite di carico a fatica Pu
(kN)
Copertura di marcatura/guarnizione Serie di modelli Codice foro Dimensione dello spallamento D1
(mm)
Velocità di riferimento giri/min Identificatore del gioco del cuscinetto Designatore del gioco del cuscinetto

7.29 €

1 5 giorni -325063700.036230.3848210900.137RSH60..0331.2-CNGioco radiale normale

8.11 €

1 5 giorni --99500.06424.90.6848210900.212RSH60..0437.2-CNGioco radiale normale

9.31 €

1 5 giorni -6550119000.073320.6848210900.275RSH60..0542.2-CNGioco radiale normale

6.85 €

1 5 giorni 170002360-0.03115.20.6848210100.1RSH62..0024.8-CNGioco radiale normale

7.20 €

1 5 giorni --72800.03516.60.6848210900.132RSH62..0127.4-CNGioco radiale normale

7.77 €

1 5 giorni -375080600.04418.70.6848210900.16RSH62..0228.2-CNGioco radiale normale

Supporto tecnico