Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
51307
Codice componente
|
---|
51307 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | r (min.) (mm) | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Designazione della gabbia | Serie di modelli | Codice foro | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Velocità di riferimento giri/min | Materiale gabbia | Fattore di carico minimo A | Diametro interno della rondella del foro grande D1 (mm) | Diametro esterno della rondella di piccolo diametro d1 (mm) | Altezza H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.18 € | 1 | 5 giorni | - | 96500 | 49400 | 0.364 | 68 | 1 | 3.55 | Lamiera d’acciaio, guida a sfere | 513.. | 07 | 37 | 3,200 | Lamiera d’acciaio | 0.048 | 37 | 68 | 24 |
Loading...
Tipo di anello cuscinetto | Thrust Ball | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row | Design | Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale |
---|---|---|---|---|---|
Unità peso — tariffa doganale | 1 | Tariffa doganale — unità di peso | kg | Tariffa doganale — codice articolo | 84821090 |
Tariffa doganale — Paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti assiali a sfere a gola profonda / unidirezionali / SKF, il codice articolo è il seguente: 51307.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 51307.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tariffa doganale — peso(kg)
Dimensione dello spallamento d1(mm)
r (min.)(mm)
Limite di carico a fatica Pu(kN)
Designazione della gabbia
Serie di modelli
Codice foro
Dimensione dello spallamento D1(mm)
Velocità di riferimento giri/min
Materiale gabbia
Fattore di carico minimo A
Diametro interno della rondella del foro grande D1(mm)
Diametro esterno della rondella di piccolo diametro d1(mm)
Altezza H(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
51114 |
51117 |
51128 |
51312 |
51313 |
51410 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | r (min.) (mm) | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Designazione della gabbia | Serie di modelli | Codice foro | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Velocità di riferimento giri/min | Materiale gabbia | Fattore di carico minimo A | Diametro interno della rondella del foro grande D1 (mm) | Diametro esterno della rondella di piccolo diametro d1 (mm) | Altezza H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.11 € | 1 | 5 giorni | - | 120000 | 40300 | 0.336 | 95 | 1 | 4.4 | Lamiera d’acciaio, guida a sfere | 511.. | 14 | 72 | 3,400 | Lamiera d’acciaio | 0.074 | 72 | 95 | 18 | ||
55.42 € | 1 | 5 giorni | - | 163000 | 46200 | 0.413 | 110 | 1 | 6 | Lamiera d’acciaio, guida a sfere | 511.. | 17 | 87 | 3,000 | Lamiera d’acciaio | 0.14 | 87 | 110 | 19 | ||
233.18 € | 1 | 5 giorni | 1900 | 620000 | 190000 | 1.863 | 178 | 1.5 | 17.6 | Lamiera d’acciaio, guida a sfere | 511.. | 28 | 142 | 1,400 | Lamiera d’acciaio | 2 | 143 | 197 | 46 | ||
116.66 € | 1 | 5 giorni | 3000 | 224000 | 101000 | 1.306 | 110 | 1.1 | 8.3 | Lamiera d’acciaio, guida a sfere | 513.. | 12 | 62 | 2,200 | Lamiera d’acciaio | 0.26 | 62 | 110 | 35 | ||
163.46 € | 1 | 5 giorni | 3000 | 240000 | 106000 | 1.424 | 115 | 1.1 | 8.8 | Lamiera d’acciaio, guida a sfere | 513.. | 13 | 67 | 2,000 | Lamiera d’acciaio | 0.3 | 67 | 115 | 36 | ||
149.66 € | 1 | 5 giorni | - | 340000 | 159000 | 1.99 | 110 | 1.5 | 12.5 | Lamiera d’acciaio, guida a sfere | 514.. | 10 | 52 | 2,000 | Lamiera d’acciaio | 0.6 | 52 | 110 | 43 |