Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
61905-2RZ
Codice componente
|
---|
61905-2RZ |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | r (min.) (mm) | Coperchio/guarnizione designatore | Tariffa doganale — codice articolo | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Designazione della gabbia | Copertura di marcatura/guarnizione | Serie di modelli | Codice foro | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Velocità di riferimento giri/min | Identificatore del gioco del cuscinetto | Materiale gabbia | Designatore del gioco del cuscinetto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.40 € | 1 | 5 giorni | 18000 | - | 7020 | 0.043 | 30.2 | 0.3 | Passacavo in NBR senza contatto su entrambi i lati | 84821090 | 0.193 | - | 2RZ | 619.. | 05 | 37.7 | 36,000 | CN | Lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale |
Loading...
Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row | Dimensioni standard | Metric System | Design | cuscinetto a sfere a gola profonda |
---|---|---|---|---|---|
Ghiera | N | Unità peso — tariffa doganale | 1 | Forma del foro | Tipo cilindrico |
Tariffa doganale — unità di peso | kg | Tariffa doganale — Paese di origine | DE | Materiale di ingegneria | Acciaio |
Flangia sull’anello esterno | N | Norma | DIN 625 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a gola profonda / fila singola / tenute su entrambi i lati, non sfreganti / SKF, il codice articolo è il seguente: 61905-2RZ.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 61905-2RZ.
Configura
Proprietà di base
Designazione della gabbia
Tipo
Tariffa doganale — peso(kg)
Dimensione dello spallamento d1(mm)
r (min.)(mm)
Coperchio/guarnizione designatore
Tariffa doganale — codice articolo
Limite di carico a fatica Pu(kN)
Copertura di marcatura/guarnizione
Serie di modelli
Codice foro
Dimensione dello spallamento D1(mm)
Velocità di riferimento giri/min
Identificatore del gioco del cuscinetto
Materiale gabbia
Designatore del gioco del cuscinetto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
6002-2RSL |
6003-2RSL |
6003-2RSL/C3 |
61906-2RZ |
61907-2RZ |
61908-2RZ |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | r (min.) (mm) | Coperchio/guarnizione designatore | Tariffa doganale — codice articolo | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Designazione della gabbia | Copertura di marcatura/guarnizione | Serie di modelli | Codice foro | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Velocità di riferimento giri/min | Identificatore del gioco del cuscinetto | Materiale gabbia | Designatore del gioco del cuscinetto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.98 € | 1 | 5 giorni | 26000 | - | 5850 | 0.028 | 18.7 | 0.3 | Guarnizione senza contatto su entrambi i lati, NBR | 84821090 | 0.12 | - | 2RSL | 60.. | 02 | 28.2 | 50,000 | CN | Lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale | ||
7.58 € | 1 | 5 giorni | 22000 | 3250 | 6370 | 0.038 | 23 | 0.3 | Guarnizione senza contatto su entrambi i lati, NBR | 84821090 | 0.137 | - | 2RSL | 60.. | 03 | 31.2 | 45,000 | CN | Lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale | ||
7.58 € | 1 | 5 giorni | 22000 | 3250 | 6370 | 0.039 | 23 | 0.3 | Guarnizione senza contatto su entrambi i lati, NBR | 84821090 | 0.137 | - | 2RSL | 60.. | 03 | 31.2 | 45,000 | C3 | Lamiera d’acciaio | Gioco radiale maggiore del normale | ||
25.17 € | 1 | 5 giorni | - | - | 7280 | 0.05 | 35.2 | 0.3 | Passacavo in NBR senza contatto su entrambi i lati | 84821090 | 0.212 | - | 2RZ | 619.. | 06 | 42.7 | 30,000 | CN | Lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale | ||
38.43 € | 1 | 5 giorni | - | 6800 | 9560 | 0.073 | 42.2 | 0.6 | Passacavo in NBR senza contatto su entrambi i lati | 84821090 | 0.29 | - | 2RZ | 619.. | 07 | 52.2 | 26,000 | CN | Lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale | ||
51.68 € | 1 | 5 giorni | - | 10000 | 13800 | 0.115 | 46.9 | 0.6 | Passacavo in NBR senza contatto su entrambi i lati | 84821090 | 0.425 | - | 2RZ | 619.. | 08 | 57.3 | 24,000 | CN | Lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale |