Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6003-2RSL/C3
Codice componente
|
---|
6003-2RSL/C3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | r (min.) (mm) | Coperchio/guarnizione designatore | Tariffa doganale — codice articolo | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Designazione della gabbia | Copertura di marcatura/guarnizione | Serie di modelli | Codice foro | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Velocità di riferimento giri/min | Identificatore del gioco del cuscinetto | Materiale gabbia | Designatore del gioco del cuscinetto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.58 € | 1 | 5 giorni | 22000 | 3250 | 6370 | 0.039 | 23 | 0.3 | Guarnizione senza contatto su entrambi i lati, NBR | 84821090 | 0.137 | - | 2RSL | 60.. | 03 | 31.2 | 45,000 | C3 | Lamiera d’acciaio | Gioco radiale maggiore del normale |
Loading...
Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row | Dimensioni standard | Metric System | Design | cuscinetto a sfere a gola profonda |
---|---|---|---|---|---|
Ghiera | N | Unità peso — tariffa doganale | 1 | Forma del foro | Tipo cilindrico |
Tariffa doganale — unità di peso | kg | Tariffa doganale — Paese di origine | DE | Materiale di ingegneria | Acciaio |
Flangia sull’anello esterno | N | Norma | DIN 625 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a gola profonda / fila singola / tenute su entrambi i lati, non sfreganti / SKF, il codice articolo è il seguente: 6003-2RSL/C3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6003-2RSL/C3.
Configura
Proprietà di base
Designazione della gabbia
Tipo
Tariffa doganale — peso(kg)
Dimensione dello spallamento d1(mm)
r (min.)(mm)
Coperchio/guarnizione designatore
Tariffa doganale — codice articolo
Limite di carico a fatica Pu(kN)
Copertura di marcatura/guarnizione
Serie di modelli
Codice foro
Dimensione dello spallamento D1(mm)
Velocità di riferimento giri/min
Identificatore del gioco del cuscinetto
Materiale gabbia
Designatore del gioco del cuscinetto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
6001-2RSL |
6002-2RSL |
6003-2RSL |
6004-2RSL |
6004-2RSL/C3 |
6005-2RSL |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | r (min.) (mm) | Coperchio/guarnizione designatore | Tariffa doganale — codice articolo | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Designazione della gabbia | Copertura di marcatura/guarnizione | Serie di modelli | Codice foro | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Velocità di riferimento giri/min | Identificatore del gioco del cuscinetto | Materiale gabbia | Designatore del gioco del cuscinetto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.25 € | 1 | 5 giorni | 30000 | 2360 | - | 0.021 | 15.2 | 0.3 | Guarnizione senza contatto su entrambi i lati, NBR | 84821010 | 0.1 | - | 2RSL | 60.. | 01 | 24.8 | 60,000 | CN | Lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale | ||
6.98 € | 1 | 5 giorni | 26000 | - | 5850 | 0.028 | 18.7 | 0.3 | Guarnizione senza contatto su entrambi i lati, NBR | 84821090 | 0.12 | - | 2RSL | 60.. | 02 | 28.2 | 50,000 | CN | Lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale | ||
7.58 € | 1 | 5 giorni | 22000 | 3250 | 6370 | 0.038 | 23 | 0.3 | Guarnizione senza contatto su entrambi i lati, NBR | 84821090 | 0.137 | - | 2RSL | 60.. | 03 | 31.2 | 45,000 | CN | Lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale | ||
7.98 € | 1 | 5 giorni | - | - | 9950 | 0.068 | 24.9 | 0.6 | Guarnizione senza contatto su entrambi i lati, NBR | 84821090 | 0.212 | - | 2RSL | 60.. | 04 | 37.2 | 38,000 | CN | Lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale | ||
7.98 € | 1 | 5 giorni | - | - | 9950 | 0.068 | 24.9 | 0.6 | Guarnizione senza contatto su entrambi i lati, NBR | 84821090 | 0.212 | - | 2RSL | 60.. | 04 | 37.2 | 38,000 | C3 | Lamiera d’acciaio | Gioco radiale maggiore del normale | ||
9.65 € | 1 | 5 giorni | - | 6550 | 11900 | 0.079 | 32 | 0.6 | Guarnizione senza contatto su entrambi i lati, NBR | 84821090 | 0.275 | - | 2RSL | 60.. | 05 | 42.2 | 32,000 | CN | Lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale |