Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
61828-2RZ
Codice componente
|
---|
61828-2RZ |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | r (min.) (mm) | Coperchio/guarnizione designatore | Tariffa doganale — codice articolo | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Designazione della gabbia | Copertura di marcatura/guarnizione | Serie di modelli | Codice foro | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Velocità di riferimento giri/min | Identificatore del gioco del cuscinetto | Materiale gabbia | Designatore del gioco del cuscinetto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
327.55 € | 1 | 5 giorni | - | 46500 | 39000 | 0.84 | 150 | 1.1 | Passacavo in NBR senza contatto su entrambi i lati | 84821090 | 1.66 | - | 2RZ | 618.. | 28 | 167 | 7,500 | CN | Lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale |
Loading...
Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row | Dimensioni standard | Metric System | Design | cuscinetto a sfere a gola profonda |
---|---|---|---|---|---|
Ghiera | N | Unità peso — tariffa doganale | 1 | Forma del foro | Tipo cilindrico |
Tariffa doganale — unità di peso | kg | Tariffa doganale — Paese di origine | DE | Materiale di ingegneria | Acciaio |
Flangia sull’anello esterno | N | Norma | DIN 625 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a gola profonda / fila singola / tenute su entrambi i lati, non sfreganti / SKF, il codice articolo è il seguente: 61828-2RZ.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 61828-2RZ.
Configura
Proprietà di base
Designazione della gabbia
Tipo
Tariffa doganale — peso(kg)
Dimensione dello spallamento d1(mm)
r (min.)(mm)
Coperchio/guarnizione designatore
Tariffa doganale — codice articolo
Limite di carico a fatica Pu(kN)
Copertura di marcatura/guarnizione
Serie di modelli
Codice foro
Dimensione dello spallamento D1(mm)
Velocità di riferimento giri/min
Identificatore del gioco del cuscinetto
Materiale gabbia
Designatore del gioco del cuscinetto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
6002-2RSL |
6003-2RSL |
6003-2RSL/C3 |
61902-2RZ |
61904-2RZ |
61905-2RZ |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | r (min.) (mm) | Coperchio/guarnizione designatore | Tariffa doganale — codice articolo | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Designazione della gabbia | Copertura di marcatura/guarnizione | Serie di modelli | Codice foro | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Velocità di riferimento giri/min | Identificatore del gioco del cuscinetto | Materiale gabbia | Designatore del gioco del cuscinetto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.98 € | 1 | 5 giorni | 26000 | - | 5850 | 0.028 | 18.7 | 0.3 | Guarnizione senza contatto su entrambi i lati, NBR | 84821090 | 0.12 | - | 2RSL | 60.. | 02 | 28.2 | 50,000 | CN | Lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale | ||
7.58 € | 1 | 5 giorni | 22000 | 3250 | 6370 | 0.038 | 23 | 0.3 | Guarnizione senza contatto su entrambi i lati, NBR | 84821090 | 0.137 | - | 2RSL | 60.. | 03 | 31.2 | 45,000 | CN | Lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale | ||
7.58 € | 1 | 5 giorni | 22000 | 3250 | 6370 | 0.039 | 23 | 0.3 | Guarnizione senza contatto su entrambi i lati, NBR | 84821090 | 0.137 | - | 2RSL | 60.. | 03 | 31.2 | 45,000 | C3 | Lamiera d’acciaio | Gioco radiale maggiore del normale | ||
13.58 € | 1 | 5 giorni | 28000 | 2240 | 4360 | 0.016 | 18.8 | 0.3 | Passacavo in NBR senza contatto su entrambi i lati | 84821010 | 0.095 | - | 2RZ | 619.. | 02 | 25.3 | 56,000 | CN | Lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale | ||
16.62 € | 1 | 5 giorni | 20000 | 3650 | 6370 | 0.037 | 23.5 | 0.3 | Passacavo in NBR senza contatto su entrambi i lati | 84821090 | 0.156 | - | 2RZ | 619.. | 04 | 32.7 | 43,000 | CN | Lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale | ||
21.40 € | 1 | 5 giorni | 18000 | - | 7020 | 0.043 | 30.2 | 0.3 | Passacavo in NBR senza contatto su entrambi i lati | 84821090 | 0.193 | - | 2RZ | 619.. | 05 | 37.7 | 36,000 | CN | Lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale |