Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2205 E-2RS1TN9/C3
Codice componente
|
---|
2205 E-2RS1TN9/C3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Coefficiente di carico statico base (N) | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | r (min.) (mm) | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Serie di modelli | Codice foro | Dimensione dello spallamento d2 (mm) | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Identificatore del gioco del cuscinetto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.48 € | 1 | 5 giorni | 4000 | 14300 | 0.159 | 1 | 0.21 | 22.. | 05 | 31 | 46.3 | C3 |
Loading...
Tipo di anello cuscinetto | Self-aligning ball | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Double Row | Dimensioni standard | Metric System |
---|---|---|---|---|---|
Unità peso — tariffa doganale | 1 | Forma del foro | Tipo cilindrico | Tariffa doganale — unità di peso | kg |
Tariffa doganale — codice articolo | 84821090 | Designazione della gabbia | Poliammide rinforzato con fibra di vetro P66 | Copertura di marcatura/guarnizione | 2RS1 |
Tariffa doganale — Paese di origine | DE | Materiale gabbia | Resina |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali orientabili a sfere / doppia fila / 22xx, 2307 / 2RS1 / gabbia in plastica / SKF, il codice articolo è il seguente: 2205 E-2RS1TN9/C3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2205 E-2RS1TN9/C3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tariffa doganale — peso(kg)
r (min.)(mm)
Limite di carico a fatica Pu(kN)
Serie di modelli
Codice foro
Dimensione dello spallamento d2(mm)
Dimensione dello spallamento D1(mm)
Identificatore del gioco del cuscinetto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
2201 E-2RS1TN9 |
2207 E-2RS1TN9/C3 |
2307 E-2RS1TN9/C3 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Coefficiente di carico statico base (N) | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | r (min.) (mm) | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Serie di modelli | Codice foro | Dimensione dello spallamento d2 (mm) | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Identificatore del gioco del cuscinetto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.25 € | 1 | 5 giorni | 1430 | 6240 | 0.053 | 0.6 | 0.08 | 22.. | 01 | 15.5 | 27.4 | CN | ||
52.02 € | 1 | 5 giorni | 6000 | 19000 | 0.41 | 1.1 | 0.31 | 22.. | 07 | 42.7 | 62.7 | C3 | ||
99.45 € | 1 | 5 giorni | 8500 | 26500 | 0.7 | 1.5 | 0.43 | 23.. | 07 | 43.7 | 69.2 | C3 |