Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0625985200000
Codice componente
|
---|
0625985200000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Inner Diameter d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Customs tariff — weight | Fatigue limit load Pu (kN) | Model series | Bore code | r1 (min.) (mm) | Pressure point a (mm) | Shoulder dimension d2 (mm) | Shoulder dimension D2 (mm) | Numero di giri di riferimento | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.88 € | 1 | 5 giorni | 20 | 47 | 20.6 | 20600 | 12100 | 12900 | 0.153 | 0.87 | 32.. | 04 | 1 | 27.9 | 29.2 | 42.2 | 15,000 | 3204-BD-XL-2Z-TVH |
Loading...
Direzione del carico | Radiale | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila doppia | Dimensioni standard | Sistema metrico |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Acciaio | Tipologia di prodotto | Angular ball bearing | Pressure angle alpha °(°) | 30 |
Customs tariff — weight per | 1 | Bore shape | Cylindrical | Customs tariff — weight unit | kg |
Customs tariff — item number | 84821090 | Progettazione della gabbia | Solid polyamide snap cage | Marking cover / seal | 2Z |
Customs tariff — country of origin | DE | Bearing clearance identifier | CN | Materiale della gabbia | Resin |
Ring nut | No | Configuration | O configuration | Installation in sets (yes / no) | No |
Precarico | No | Design / Tenute | Contact-free covers on both sides made of sheet steel | Bearing clearance designator | Normal radial clearance |
Number of bearings | 1 | Engineering material | Steel |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / doppia fila / copertura su entrambi i lati / FAG, il codice articolo è il seguente: 0625985200000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0625985200000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Inner Diameter d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Coefficiente di carico dinamico base(N)
Customs tariff — weight
Fatigue limit load Pu(kN)
Model series
Bore code
r1 (min.)(mm)
Pressure point a(mm)
Shoulder dimension d2(mm)
Shoulder dimension D2(mm)
Numero di giri di riferimento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0620087570000 |
0630895720000 |
0636598750000 |
0636699780000 |
0637653220000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Inner Diameter d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Customs tariff — weight | Fatigue limit load Pu (kN) | Model series | Bore code | r1 (min.) (mm) | Pressure point a (mm) | Shoulder dimension d2 (mm) | Shoulder dimension D2 (mm) | Numero di giri di riferimento | Product code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 40 | 90 | 36.5 | 67000 | 6000 | 48500 | 0.98 | 3.25 | 33.. | 08 | 1.5 | 53.1 | 56.2 | 79.9 | 7,000 | 3308-BD-XL-2Z-TVH | |||
94.60 € | 1 | 5 giorni | 55 | 100 | 33.3 | 61000 | 5300 | 51000 | 0.95 | 3.45 | 32.. | 11 | 1.5 | 58.5 | 69.2 | 90.8 | 7,200 | 3211-BD-XL-2Z-TVH | |||
34.38 € | 1 | 5 giorni | 25 | 52 | 20.6 | 22000 | 10700 | 15200 | 0.175 | 1.02 | 32.. | 05 | 1 | 30.8 | 34.2 | 47.6 | 12,700 | 3205-BD-XL-2Z-TVH | |||
- | 1 | 5 giorni | 60 | 110 | 36.5 | 75000 | 4750 | 64000 | 1.27 | 4.3 | 32.. | 12 | 1.5 | 64.7 | 76.6 | 100.5 | 6,700 | 3212-BD-XL-2Z-TVH | |||
48.66 € | 1 | 5 giorni | 35 | 72 | 27 | 41000 | 7600 | 30000 | 0.438 | 2.03 | 32.. | 07 | 1.1 | 42.5 | 46.9 | 65.4 | 9,900 | 3207-BD-XL-2Z-TVH |