Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0219435160000
Codice componente
|
---|
0219435160000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Inner Diameter d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Customs tariff — weight | Shoulder dimension d1 (mm) | r (min.) (mm) | Customs tariff — item number | Fatigue limit load Pu (kN) | Model series | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.38 € | 1 | 5 giorni | 50 | 90 | 23 | 46500 | 6300 | 42000 | 0.68 | 65.2 | 1.1 | 84821090 | 1.81 | 42.. | 10 | 77.6 | 4210-BB-TVH |
Loading...
Direzione del carico | Radiale | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila doppia | Dimensioni standard | Sistema metrico |
---|---|---|---|---|---|
Tipologia di prodotto | Deep-groove ball bearing | Customs tariff — weight per | 1 | Bore shape | Cylindrical |
Customs tariff — weight unit | kg | Progettazione della gabbia | Glass fiber-reinforced polyamide cage | Marking cover / seal | None |
Customs tariff — country of origin | DE | Bearing clearance identifier | CN | Materiale della gabbia | Resin |
Ring nut | No | Flange on outer ring | No | Design / Tenute | No cover or gasket |
Norm | DIN 625 | Bearing clearance designator | Normal radial clearance | Engineering material | Steel |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali a sfere / a due corone / FAG, il codice articolo è il seguente: 0219435160000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0219435160000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Inner Diameter d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Coefficiente di carico dinamico base(N)
Customs tariff — weight
Shoulder dimension d1(mm)
r (min.)(mm)
Customs tariff — item number
Fatigue limit load Pu(kN)
Model series
Bore code
Shoulder dimension D1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0167144070000 |
0167144150000 |
0167145040000 |
0219094400000 |
0219414750000 |
0219415130000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Inner Diameter d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Customs tariff — weight | Shoulder dimension d1 (mm) | r (min.) (mm) | Customs tariff — item number | Fatigue limit load Pu (kN) | Model series | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | Product code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.37 € | 1 | 5 giorni | 55 | 100 | 25 | 43000 | 5600 | 42500 | 0.813 | 71.4 | 1.5 | 84821090 | 2.26 | 42.. | 11 | 84.7 | 4211-B-TVH | |||
102.25 € | 1 | 5 giorni | 60 | 110 | 28 | 56000 | 5000 | 56000 | 1.077 | 79.8 | 1.5 | 84821090 | 2.85 | 42.. | 12 | 95.3 | 4212-B-TVH | |||
177.22 € | 1 | 5 giorni | 50 | 110 | 40 | 92000 | 5300 | 76000 | 1.64 | 73.6 | 2 | 84821090 | 4.45 | 43.. | 10 | 96.2 | 4310-B-TVH | |||
26.57 € | 1 | 5 giorni | 20 | 47 | 18 | 20900 | 14000 | 13200 | 0.14 | 30.2 | 1 | 84821090 | 0.69 | 42.. | 04 | 39.5 | 4204-BB-TVH | |||
22.51 € | 1 | 5 giorni | 10 | 30 | 14 | 8300 | 24000 | 4750 | 0.051 | 16.6 | 0.6 | 84821010 | 0.315 | 42.. | 00 | 23.9 | 4200-BB-TVH | |||
23.38 € | 1 | 5 giorni | 15 | 35 | 14 | 12400 | 18000 | 7400 | 0.068 | 21.6 | 0.6 | 84821090 | 0.37 | 42.. | 02 | 28.9 | 4202-BB-TVH |