Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0636895610000
Codice componente
|
---|
0636895610000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Inner Diameter d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Customs tariff — weight | Pressure angle alpha ° (°) | Shoulder dimension d1 (mm) | Fatigue limit load Pu (kN) | Progettazione della gabbia | Model series | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | r1 (min.) (mm) | Pressure point a (mm) | Bearing clearance identifier | Materiale della gabbia | Bearing clearance designator | Numero di giri di riferimento | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.89 € | 1 | 5 giorni | 25 | 52 | 20.6 | 22000 | 14300 | 15200 | 0.17 | 30 | 35.8 | 1.02 | Solid polyamide snap cage | 32.. | 05 | 45.1 | 1 | 30.8 | CN | Resin | Normal radial clearance | 12,700 | 3205-BD-XL-TVH |
Loading...
Direzione del carico | Radiale | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila doppia | Dimensioni standard | Sistema metrico |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Acciaio | Tipologia di prodotto | Angular ball bearing | Customs tariff — weight per | 1 |
Bore shape | Cylindrical | Customs tariff — weight unit | kg | Customs tariff — item number | 84821090 |
Marking cover / seal | None | Customs tariff — country of origin | DE | Ring nut | No |
Configuration | O configuration | Installation in sets (yes / no) | No | Precarico | No |
Design / Tenute | No cover or gasket | Number of bearings | 1 | Engineering material | Steel |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / doppia fila / aperti / FAG, il codice articolo è il seguente: 0636895610000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0636895610000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Inner Diameter d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Coefficiente di carico dinamico base(N)
Customs tariff — weight
Pressure angle alpha °(°)
Shoulder dimension d1(mm)
Fatigue limit load Pu(kN)
Progettazione della gabbia
Model series
Bore code
Shoulder dimension D1(mm)
r1 (min.)(mm)
Pressure point a(mm)
Bearing clearance identifier
Materiale della gabbia
Bearing clearance designator
Numero di giri di riferimento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0167124630000 |
0167138420030 |
0167139070000 |
0167139230030 |
0167140590000 |
0637127330000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Inner Diameter d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Customs tariff — weight | Pressure angle alpha ° (°) | Shoulder dimension d1 (mm) | Fatigue limit load Pu (kN) | Progettazione della gabbia | Model series | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | r1 (min.) (mm) | Pressure point a (mm) | Bearing clearance identifier | Materiale della gabbia | Bearing clearance designator | Numero di giri di riferimento | Product code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
287.62 € | 1 | 5 giorni | 90 | 160 | 52.4 | 143000 | 3600 | 172000 | 4.08 | 35 | 115.6 | 7.8 | Sheet steel | 32.. | 18 | 143.7 | 2 | 113 | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 4,550 | 3218 | |||
- | 242.62 € | 1 | 5 giorni | 65 | 140 | 58.7 | 143000 | 4300 | 112000 | 3.45 | 25 | 88.6 | 6.1 | Solid polyamide snap cage | 33.. | 13 | 117.6 | 2.1 | 77 | C3 | Resin | Radial clearance larger than normal | 4,850 | - | ||
435.83 € | 1 | 5 giorni | 80 | 170 | 68.3 | 208000 | 3600 | 226000 | 6.878 | 35 | 111.8 | 10.3 | Sheet steel | 33.. | 16 | 149.7 | 2.1 | 123 | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 3,950 | 3316 | |||
- | 523.40 € | 1 | 5 giorni | 85 | 180 | 73 | 190000 | 3400 | 228000 | 8.41 | 35 | 99 | 11.1 | Solid brass cage | 33.. | 17 | 160 | 3 | 131 | C3 | Brass | Radial clearance larger than normal | 3,750 | - | ||
1,405.82 € | 1 | 5 giorni | 100 | 215 | 82.6 | 285000 | 3000 | 340000 | 14.112 | 35 | 142.5 | 13.7 | Solid brass cage | 33.. | 20 | 188.7 | 3 | 153 | CN | Brass | Normal radial clearance | 3,000 | 3320-M | |||
108.11 € | 1 | 5 giorni | 60 | 110 | 36.5 | 75000 | 6300 | 64000 | 1.25 | 30 | 79 | 4.3 | Solid polyamide snap cage | 32.. | 12 | 97 | 1.5 | 64.7 | CN | Resin | Normal radial clearance | 6,700 | 3212-BD-XL-TVH |