Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0167184530000
Codice componente
|
---|
0167184530000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Inner Diameter d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Customs tariff — weight | Shoulder dimension d1 (mm) | r (min.) (mm) | Customs tariff — item number | Fatigue limit load Pu (kN) | Model series | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | Bearing clearance identifier | Bearing clearance designator | Numero di giri di riferimento | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140.95 € | 1 | 5 giorni | 110 | 170 | 28 | 85000 | 3600 | 71000 | 2.11 | 128.7 | 2 | 84821090 | 3.6 | 60.. | 22 | 155 | CN | Normal radial clearance | 5,200 | 6022-2Z |
Loading...
Direzione del carico | Radiale | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila singola | Dimensioni standard | Sistema metrico |
---|---|---|---|---|---|
Tipologia di prodotto | Deep-groove ball bearing | Customs tariff — weight per | 1 | Bore shape | Cylindrical |
Customs tariff — weight unit | kg | Marking cover / seal | 2Z | Customs tariff — country of origin | DE |
Materiale della gabbia | Sheet steel | Ring nut | No | Flange on outer ring | No |
Design / Tenute | Contact-free covers on both sides made of sheet steel | Norm | DIN 625 | Engineering material | Steel |
Si trova sulla pagina di Deep groove ball bearings / single row / 2Z / FAG, il codice articolo è il seguente: 0167184530000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0167184530000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Inner Diameter d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Coefficiente di carico dinamico base(N)
Customs tariff — weight
Shoulder dimension d1(mm)
r (min.)(mm)
Customs tariff — item number
Fatigue limit load Pu(kN)
Model series
Bore code
Shoulder dimension D1(mm)
Bearing clearance identifier
Bearing clearance designator
Numero di giri di riferimento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0167176940000 |
0167177830000 |
0167178720030 |
0167184960000 |
0167184960030 |
0167186230000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Inner Diameter d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Customs tariff — weight | Shoulder dimension d1 (mm) | r (min.) (mm) | Customs tariff — item number | Fatigue limit load Pu (kN) | Model series | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | Bearing clearance identifier | Bearing clearance designator | Numero di giri di riferimento | Product code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.20 € | 1 | 5 giorni | 50 | 80 | 16 | 22000 | 8500 | 15800 | 0.262 | 59.8 | 1 | 84821090 | 0.77 | 60.. | 10 | 72.9 | CN | Normal radial clearance | 9,300 | 6010-2Z | |||
14.35 € | 1 | 5 giorni | 55 | 90 | 18 | 30000 | 7500 | 21200 | 0.385 | 66.2 | 1.1 | 84821090 | 1.12 | 60.. | 11 | 81.5 | CN | Normal radial clearance | 8,300 | 6011-2Z | |||
- | 25.14 € | 1 | 5 giorni | 60 | 95 | 18 | 29000 | 7000 | 23200 | 0.42 | 71.3 | 1.1 | 84821090 | 1.19 | 60.. | 12 | 86 | C3 | Radial clearance larger than normal | 8,000 | - | ||
163.77 € | 1 | 5 giorni | 120 | 180 | 28 | 88000 | 3400 | 77000 | 2.16 | 139.4 | 2 | 84821090 | 3.55 | 60.. | 24 | 165.4 | CN | Normal radial clearance | 4,750 | 6024-2Z | |||
- | 163.77 € | 1 | 5 giorni | 120 | 180 | 28 | 83000 | 3400 | 78000 | 2.16 | 139.4 | 2 | 84821090 | 3.55 | 60.. | 24 | 165.4 | C3 | Radial clearance larger than normal | 4,750 | - | ||
252.08 € | 1 | 5 giorni | 140 | 210 | 33 | 117000 | 2800 | 109000 | 3.56 | 161.9 | 2 | 84821090 | 4.95 | 60.. | 28 | 193.3 | CN | Normal radial clearance | 4,350 | 6028-2Z |