Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0167026380000
Codice componente
|
---|
0167026380000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Inner Diameter d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Customs tariff — weight | r (min.) (mm) | Fatigue limit load Pu (kN) | Model series | Bore code | Shoulder dimension d2 (mm) | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.49 € | 1 | 40 giorni | 15 | 35 | 14 | 7700 | 15000 | 1750 | 0.06 | 0.6 | 0.108 | 22.. | 02 | 19 | 2202-2RS-TVH |
Loading...
Direzione del carico | Radiale | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila doppia | Tipologia di prodotto | Self-aligning ball bearings |
---|---|---|---|---|---|
Customs tariff — weight per | 1 | Bore shape | Cylindrical | Customs tariff — weight unit | kg |
Customs tariff — item number | 84821090 | Progettazione della gabbia | Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P66 | Marking cover / seal | 2RS |
Customs tariff — country of origin | DE | Bearing clearance identifier | CN | Materiale della gabbia | Resin |
Si trova sulla pagina di Self-aligning ball bearings / double row / 22xx, 23xx / 2RS / plastic cage / FAG, il codice articolo è il seguente: 0167026380000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0167026380000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Inner Diameter d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Coefficiente di carico dinamico base(N)
Customs tariff — weight
r (min.)(mm)
Fatigue limit load Pu(kN)
Model series
Bore code
Shoulder dimension d2(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0167026110000 |
0167026620000 |
0167026890000 |
0167027190000 |
0167028080000 |
0167028590000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Inner Diameter d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Customs tariff — weight | r (min.) (mm) | Fatigue limit load Pu (kN) | Model series | Bore code | Shoulder dimension d2 (mm) | Product code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.25 € | 1 | 5 giorni | 12 | 32 | 14 | 5700 | 17000 | 1270 | 0.053 | 0.6 | 0.078 | 22.. | 01 | 16.2 | 2201-2RS-TVH | |||
28.05 € | 1 | 5 giorni | 17 | 40 | 16 | 8100 | 14000 | 2010 | 0.095 | 0.6 | 0.124 | 22.. | 03 | 21.7 | 2203-2RS-TVH | |||
28.28 € | 1 | 5 giorni | 20 | 47 | 18 | 10100 | 11000 | 2600 | 0.145 | 1 | 0.161 | 22.. | 04 | 25.9 | 2204-2RS-TVH | |||
30.52 € | 1 | 5 giorni | 25 | 52 | 18 | 12300 | 9500 | 3250 | 0.155 | 1 | 0.203 | 22.. | 05 | 30.7 | 2205-2RS-TVH | |||
32.72 € | 1 | 5 giorni | 35 | 72 | 23 | 16000 | 7000 | 5100 | 0.414 | 1.1 | 0.315 | 22.. | 07 | 43.5 | 2207-2RS-TVH | |||
36.94 € | 1 | 5 giorni | 40 | 80 | 23 | 19400 | 6300 | 6500 | 0.502 | 1.1 | 0.4 | 22.. | 08 | 49.2 | 2208-2RS-TVH |