Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0167154540000
Codice componente
|
---|
0167154540000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Inner Diameter d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Direzione del carico | Coefficiente di carico statico base (N) | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Categoria coefficiente di carico statico (Coa) (N) | Customs tariff — weight | Shoulder dimension d1 (mm) | r (min.) (mm) | Customs tariff — item number | Fatigue limit load Pu (kN) | Progettazione della gabbia | Model series | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | Customs tariff — country of origin | Materiale della gabbia | Minimum load factor A | Height H (mm) | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.62 € | 1 | 5 giorni | 45 | 100 | - | 3000 | Reggispinta | - | 123000 | 222000 | 1.424 | 100 | 1.1 | 84821090 | 9.8 | Sheet steel | 514.. | 09 | 47 | DE | Sheet steel | 0.3 | 39 | 51409 |
Loading...
Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila singola | Tipologia di prodotto | Axial deep groove ball bearing | Customs tariff — weight per | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Customs tariff — weight unit | kg |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti assiali a sfere / unidirezionali / FAG, il codice articolo è il seguente: 0167154540000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0167154540000.
Configura
Proprietà di base
Coefficiente di carico dinamico base(N)
Tipo
Inner Diameter d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Direzione del carico
Customs tariff — weight
Shoulder dimension d1(mm)
r (min.)(mm)
Customs tariff — item number
Fatigue limit load Pu(kN)
Progettazione della gabbia
Model series
Bore code
Shoulder dimension D1(mm)
Customs tariff — country of origin
Materiale della gabbia
Minimum load factor A
Height H(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0167146600000 |
0167146790000 |
0167146870000 |
0167154620000 |
0167154700000 |
0190612850000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Inner Diameter d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Direzione del carico | Coefficiente di carico statico base (N) | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Categoria coefficiente di carico statico (Coa) (N) | Customs tariff — weight | Shoulder dimension d1 (mm) | r (min.) (mm) | Customs tariff — item number | Fatigue limit load Pu (kN) | Progettazione della gabbia | Model series | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | Customs tariff — country of origin | Materiale della gabbia | Minimum load factor A | Height H (mm) | Product code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.94 € | 1 | 5 giorni | 20 | 35 | - | 9500 | Reggispinta | - | 15000 | 26500 | 0.04 | 35 | 0.3 | 84821090 | 1.18 | Sheet steel | 511.. | 04 | 21 | DE | Sheet steel | 0.004 | 10 | 51104 | |||
10.63 € | 1 | 5 giorni | 25 | 42 | - | 9000 | Reggispinta | - | 18100 | 35500 | 0.055 | 42 | 0.6 | 84821090 | 1.57 | Sheet steel | 511.. | 05 | 26 | DE | Sheet steel | 0.006 | 11 | 51105 | |||
11.38 € | 1 | 5 giorni | 30 | 47 | - | 8000 | Reggispinta | - | 18800 | 40000 | 0.066 | 47 | 0.6 | 84821090 | 1.77 | Sheet steel | 511.. | 06 | 32 | DE | Sheet steel | 0.009 | 11 | 51106 | |||
105.63 € | 1 | 5 giorni | 50 | 110 | - | 2800 | Reggispinta | - | 138000 | 255000 | 1.91 | 110 | 1.5 | 84821090 | 11.4 | Sheet steel | 514.. | 10 | 52 | DE | Sheet steel | 0.4 | 43 | 51410 | |||
141.86 € | 1 | 5 giorni | 55 | 120 | - | 2600 | Reggispinta | - | 167000 | 315000 | 2.533 | 120 | 1.5 | 84821090 | 19 | Sheet steel | 514.. | 11 | 57 | DE | Sheet steel | 0.67 | 48 | 51411 | |||
515.83 € | 1 | 5 giorni | 200 | 250 | - | 1800 | Reggispinta | - | 162000 | 670000 | 4.26 | 247 | 1.1 | 84821090 | 22.7 | Solid window type cage made of brass, ball-guided | 511.. | 40 | 203 | DE | Brass | 2.4 | 37 | 51140-MP |