Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0596569480000
Codice componente
|
---|
0596569480000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Inner Diameter d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Customs tariff — weight | Shoulder dimension d1 (mm) | r (min.) (mm) | Customs tariff — item number | Fatigue limit load Pu (kN) | Progettazione della gabbia | Marking cover / seal | Model series | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | Customs tariff — country of origin | Bearing clearance identifier | Materiale della gabbia | Bearing clearance designator | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02 € | 1 | 5 giorni | 25 | 52 | 18 | 14900 | 9000 | 7900 | 0.154 | 33.5 | 1 | 84821090 | 0.415 | - | 2RSR | 622.. | 05 | 45.4 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 62205-A-2RSR |
Loading...
Direzione del carico | Radiale | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila singola | Dimensioni standard | Sistema metrico |
---|---|---|---|---|---|
Tipologia di prodotto | Deep-groove ball bearing | Customs tariff — weight per | 1 | Bore shape | Cylindrical |
Customs tariff — weight unit | kg | Ring nut | No | Flange on outer ring | No |
Design / Tenute | Contact gasket on both sides, NBR | Norm | DIN 625 | Engineering material | Steel |
Si trova sulla pagina di Deep groove ball bearings / single row / 2RS / FAG, il codice articolo è il seguente: 0596569480000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0596569480000.
Configura
Proprietà di base
Progettazione della gabbia
Tipo
Inner Diameter d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Coefficiente di carico dinamico base(N)
Customs tariff — weight
Shoulder dimension d1(mm)
r (min.)(mm)
Customs tariff — item number
Fatigue limit load Pu(kN)
Marking cover / seal
Model series
Bore code
Shoulder dimension D1(mm)
Customs tariff — country of origin
Bearing clearance identifier
Materiale della gabbia
Bearing clearance designator
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0167170230000 |
0167170230030 |
0167172520000 |
0596640700000 |
0596798750000 |
0618372960000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Inner Diameter d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Customs tariff — weight | Shoulder dimension d1 (mm) | r (min.) (mm) | Customs tariff — item number | Fatigue limit load Pu (kN) | Progettazione della gabbia | Marking cover / seal | Model series | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | Customs tariff — country of origin | Bearing clearance identifier | Materiale della gabbia | Bearing clearance designator | Product code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.63 € | 1 | 5 giorni | 17 | 35 | 10 | 6400 | 14000 | 3250 | 0.04 | 22.7 | 0.3 | 84821090 | 0.157 | - | 2RSR | 60.. | 03 | 30.8 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 6003-2RSR | |||
- | 3.63 € | 1 | 5 giorni | 17 | 35 | 10 | 6000 | 14000 | 3250 | 0.04 | 22.7 | 0.3 | 84821090 | 0.157 | - | 2RSR | 60.. | 03 | 30.8 | DE | C3 | Sheet steel | Radial clearance larger than normal | - | ||
4.42 € | 1 | 7 giorni | 25 | 47 | 12 | 10700 | 10000 | 5900 | 0.077 | 32 | 0.6 | 84821090 | 0.305 | - | 2RSR | 60.. | 05 | 42.5 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 6005-2RSR | |||
19.18 € | 1 | 5 giorni | 30 | 62 | 20 | 20700 | 7500 | 11300 | 0.25 | 40 | 1 | 84821090 | 0.68 | - | 2RSR | 622.. | 06 | 54.9 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 62206-A-2RSR | |||
17.28 € | 1 | 5 giorni | 20 | 52 | 21 | 16900 | 9500 | 7900 | 0.2 | 30.3 | 1.1 | 84821090 | 0.495 | - | 2RSR | 623.. | 04 | 44.4 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 62304-A-2RSR | |||
3.86 € | 1 | 5 giorni | 20 | 42 | 12 | 10600 | 15800 | 5000 | 0.065 | 25.2 | 0.6 | 84821090 | 0.305 | - | 2HRS | 60.. | 04 | 37.4 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 6004-C-2HRS |