Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0096194700000
Codice componente
|
---|
0096194700000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Inner Diameter d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Customs tariff — weight | Shoulder dimension d1 (mm) | r (min.) (mm) | Customs tariff — item number | Fatigue limit load Pu (kN) | Progettazione della gabbia | Marking cover / seal | Model series | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | Customs tariff — country of origin | Bearing clearance identifier | Materiale della gabbia | Bearing clearance designator | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.65 € | 1 | 5 giorni | 60 | 78 | 10 | 12600 | 5600 | 11100 | 0.105 | 65.6 | 0.3 | 84821090 | 0.485 | Brass plate | 2RSR | 618.. | 12 | 74.5 | DE | CN | Brass | Normal radial clearance | 61812-2RSR-Y |
Loading...
Direzione del carico | Radiale | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila singola | Dimensioni standard | Sistema metrico |
---|---|---|---|---|---|
Tipologia di prodotto | Deep-groove ball bearing | Customs tariff — weight per | 1 | Bore shape | Cylindrical |
Customs tariff — weight unit | kg | Ring nut | No | Flange on outer ring | No |
Design / Tenute | Contact gasket on both sides, NBR | Norm | DIN 625 | Engineering material | Steel |
Si trova sulla pagina di Deep groove ball bearings / single row / 2RS / FAG, il codice articolo è il seguente: 0096194700000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0096194700000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Inner Diameter d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Coefficiente di carico dinamico base(N)
Customs tariff — weight
Shoulder dimension d1(mm)
r (min.)(mm)
Customs tariff — item number
Fatigue limit load Pu(kN)
Progettazione della gabbia
Marking cover / seal
Model series
Bore code
Shoulder dimension D1(mm)
Customs tariff — country of origin
Bearing clearance identifier
Materiale della gabbia
Bearing clearance designator
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0096197120000 |
0096710210000 |
0167170230000 |
0167170230030 |
0167172520000 |
0167173500000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Inner Diameter d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Customs tariff — weight | Shoulder dimension d1 (mm) | r (min.) (mm) | Customs tariff — item number | Fatigue limit load Pu (kN) | Progettazione della gabbia | Marking cover / seal | Model series | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | Customs tariff — country of origin | Bearing clearance identifier | Materiale della gabbia | Bearing clearance designator | Product code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.62 € | 1 | 5 giorni | 80 | 100 | 10 | 13800 | 4300 | 13800 | 0.17 | 86.6 | 0.6 | 84821090 | 0.6 | Brass plate | 2RSR | 618.. | 16 | 95.2 | DE | CN | Brass | Normal radial clearance | 61816-2RSR-Y | |||
31.77 € | 1 | 5 giorni | 35 | 55 | 10 | 10900 | 6500 | 7750 | 0.077 | 41.1 | 0.6 | 84821090 | 0.325 | - | 2RSR | 619.. | 07 | 50.6 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 61907-2RSR | |||
3.63 € | 1 | 5 giorni | 17 | 35 | 10 | 6400 | 14000 | 3250 | 0.04 | 22.7 | 0.3 | 84821090 | 0.157 | - | 2RSR | 60.. | 03 | 30.8 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 6003-2RSR | |||
- | 3.63 € | 1 | 5 giorni | 17 | 35 | 10 | 6000 | 14000 | 3250 | 0.04 | 22.7 | 0.3 | 84821090 | 0.157 | - | 2RSR | 60.. | 03 | 30.8 | DE | C3 | Sheet steel | Radial clearance larger than normal | - | ||
4.42 € | 1 | 7 giorni | 25 | 47 | 12 | 10700 | 10000 | 5900 | 0.077 | 32 | 0.6 | 84821090 | 0.305 | - | 2RSR | 60.. | 05 | 42.5 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 6005-2RSR | |||
8.77 € | 1 | 5 giorni | 30 | 55 | 13 | 13500 | 8500 | 8000 | 0.116 | 38.3 | 1 | 84821090 | 0.39 | - | 2RSR | 60.. | 06 | 49.2 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 6006-2RSR |