Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
WSV06ZLCF |
WSV08LCF |
WSV08ZLCF |
WSV10LCF |
WSV10ZLCF |
WSV12LCF |
WSV12S71 |
WSV12SCF |
WSV12ZLCF |
WSV12ZSCF |
WSV15LCF |
WSV15ZLCF |
WSV16SCF |
WSV16ZSCF |
WSV18LCF |
WSV18ZLCF |
WSV20SCF |
WSV22LCF |
WSV28LCF |
WSV28ZLCF |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Consegna | PN (bar) | S2 (mm) | D4 | L5 | L7 | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno tubo D1 | L4 | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Superficie | Serie di modelli | L6 | Numero articolo tariffa doganale | S3 | Materiale di ingegneria | Tariffa doganale Paese di origine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.23 € | 1 | 5 giorni | Raccordo completo EO-2 comprensivo di dado e anello | 315 | 17 | 17 | 48 | 42 | 0.083 | 6 | 27 | 12 | 12 | 14 | 19 | 4 | Privo di Cr(VI) | L | 27 | 73079290 | 14 | Acciaio | CN | ||
31.17 € | 1 | 5 giorni | Completo, compreso dado e anello | 315 | 19 | 19 | 51 | 42 | 0.104 | 8 | 27 | 12 | 14 | 17 | 21 | 6 | Privo di Cr(VI) | L | 29 | 73079290 | 17 | Acciaio | CN | ||
39.80 € | 1 | 5 giorni | Raccordo completo EO-2 comprensivo di dado e anello | 315 | 19 | 19 | 51 | 42 | 0.105 | 8 | 27 | 12 | 14 | 17 | 21 | 6 | Privo di Cr(VI) | L | 29 | 73079290 | 17 | Acciaio | CN | ||
34.46 € | 1 | 5 giorni | Completo, compreso dado e anello | 315 | 22 | 22 | 53 | 43 | 0.126 | 10 | 28 | 14 | 15 | 18 | 22 | 8 | Privo di Cr(VI) | L | 30 | 73079290 | 19 | Acciaio | CN | ||
45.71 € | 1 | 5 giorni | Raccordo completo EO-2 comprensivo di dado e anello | 315 | 22 | 22 | 53 | 43 | 0.133 | 10 | 28 | 14 | 15 | 18 | 22 | 8 | Privo di Cr(VI) | L | 30 | 73079290 | 19 | Acciaio | CN | ||
42.32 € | 1 | 5 giorni | Completo, compreso dado e anello | 315 | 24 | 24 | 56 | 44 | 0.172 | 12 | 29 | 17 | 17 | 20 | 24 | 10 | Privo di Cr(VI) | L | 32 | 73079290 | 22 | Acciaio | CN | ||
205.95 € | 1 | 5 giorni | Completo, compreso dado e anello | 630 | 27 | 27 | 59 | 47 | 0.26 | 12 | 30.5 | 17 | 21.5 | 21 | 29 | 8 | Acciaio inox | S | 38 | 73072290 | 24 | Acciaio inox | DE | ||
49.89 € | 1 | 5 giorni | Completo, compreso dado e anello | 630 | 27 | 27 | 59 | 47 | 0.246 | 12 | 30.5 | 17 | 21.5 | 21 | 29 | 8 | Privo di Cr(VI) | S | 38 | 73079290 | 24 | Acciaio | CN | ||
53.98 € | 1 | 5 giorni | Raccordo completo EO-2 comprensivo di dado e anello | 315 | 24 | 24 | 56 | 44 | 0.176 | 12 | 29 | 17 | 17 | 20 | 24 | 10 | Privo di Cr(VI) | L | 32 | 73079290 | 22 | Acciaio | CN | ||
62.89 € | 1 | 5 giorni | Raccordo completo EO-2 comprensivo di dado e anello | 630 | 27 | 27 | 59 | 47 | 0.255 | 12 | 30.5 | 17 | 21.5 | 21 | 29 | 8 | Privo di Cr(VI) | S | 38 | 73079290 | 24 | Acciaio | CN | ||
50.62 € | 1 | 5 giorni | Completo, compreso dado e anello | 315 | 30 | 27 | 61 | 46 | 0.269 | 15 | 31 | 19 | 21 | 23 | 28 | 12 | Privo di Cr(VI) | L | 36 | 73079290 | 27 | Acciaio | CN | ||
66.20 € | 1 | 5 giorni | Raccordo completo EO-2 comprensivo di dado e anello | 315 | 30 | 27 | 61 | 46 | 0.276 | 15 | 31 | 19 | 21 | 23 | 28 | 12 | Privo di Cr(VI) | L | 36 | 73079290 | 27 | Acciaio | CN | ||
72.12 € | 1 | 5 giorni | Completo, compreso dado e anello | 400 | 32 | 30 | 64 | 50 | 0.399 | 16 | 31.5 | 24 | 24.5 | 24 | 33 | 12 | Privo di Cr(VI) | S | 43 | 73079290 | 30 | Acciaio | CN | ||
91.89 € | 1 | 5 giorni | Raccordo completo EO-2 comprensivo di dado e anello | 400 | 32 | 30 | 64 | 50 | 0.426 | 16 | 31.5 | 24 | 24.5 | 24 | 33 | 12 | Privo di Cr(VI) | S | 43 | 73079290 | 30 | Acciaio | CN | ||
72.05 € | 1 | 5 giorni | Completo, compreso dado e anello | 315 | 36 | 32 | 64 | 49 | 0.4 | 18 | 32.5 | 24 | 23.5 | 24 | 31 | 15 | Privo di Cr(VI) | L | 40 | 73079290 | 32 | Acciaio | CN | ||
94.91 € | 1 | 5 giorni | Raccordo completo EO-2 comprensivo di dado e anello | 315 | 36 | 32 | 64 | 49 | 0.39 | 18 | 32.5 | 24 | 23.5 | 24 | 31 | 15 | Privo di Cr(VI) | L | 40 | 73079290 | 32 | Acciaio | CN | ||
113.26 € | 1 | 5 giorni | Completo, compreso dado e anello | 400 | 41 | 36 | 74 | 55 | 0.612 | 20 | 33.5 | 27 | 26.5 | 30 | 37 | 16 | Privo di Cr(VI) | S | 48 | 73079290 | 36 | Acciaio | CN | ||
113.72 € | 1 | 5 giorni | Completo, compreso dado e anello | 160 | 41 | 36 | 72 | 51 | 0.534 | 22 | 34.5 | 27 | 27.5 | 30 | 35 | 19 | Privo di Cr(VI) | L | 44 | 73079290 | 36 | Acciaio | CN | ||
174.34 € | 1 | 5 giorni | Completo, compreso dado e anello | 160 | 46 | 42 | 77 | 52 | 0.798 | 28 | 35.5 | 36 | 30.5 | 34 | 38 | 24 | Privo di Cr(VI) | L | 47 | 73079290 | 41 | Acciaio | CN | ||
205.75 € | 1 | 5 giorni | Raccordo completo EO-2 comprensivo di dado e anello | 160 | 46 | 42 | 77 | 52 | 0.795 | 28 | 35.5 | 36 | 30.5 | 34 | 38 | 24 | Privo di Cr(VI) | L | 47 | 73079290 | 41 | Acciaio | CN |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Codice d’ordine | WSV | Peso tariffa doganale per | 1 |
---|
Configura
Proprietà di base
Consegna
PN (bar)
S2(mm)
D4
L5
L7
Peso tariffa doganale(kg)
Diametro esterno tubo D1
L4
S1
L2
L3
L1
D3
Superficie
Serie di modelli
L6
Numero articolo tariffa doganale
S3
Materiale di ingegneria
Tariffa doganale Paese di origine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali