Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GMA3/10LCF |
GMA3/10SCF |
GMA3/12LCF |
GMA3/12SCF |
GMA3/15LCF |
GMA3/16SCF |
GMA3/18LCF |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | S2 (mm) | L5 | PN bar | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno tubo D1 | L4 | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Serie di modelli | T1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.77 € | 1 | 5 giorni | 19 | 49 | 315 | 0.176 | 10 | 53 | 24 | 23 | 11 | 37 | 7 | L | M 16×1.5 | ||
107.71 € | 1 | 5 giorni | 22 | 49 | 630 | 0.212 | 10 | 57 | 24 | 24 | 12 | 39 | 7 | S | M 18×1.5 | ||
102.57 € | 1 | 5 giorni | 22 | 50.5 | 315 | 0.192 | 12 | 53 | 27 | 23 | 11 | 37 | 8 | L | M 18×1.5 | ||
119.42 € | 1 | 5 giorni | 24 | 49 | 630 | 0.233 | 12 | 57 | 24 | 24 | 12 | 39 | 7 | S | M 20×1.5 | ||
118.18 € | 1 | 5 giorni | 27 | 52 | 315 | 0.271 | 15 | 55 | 30 | 25 | 12 | 39 | 11 | L | M 22×1.5 | ||
123.14 € | 1 | 5 giorni | 30 | 52 | 400 | 0.351 | 16 | 63 | 30 | 26 | 14 | 43 | 11 | S | M 24×1.5 | ||
133.52 € | 1 | 5 giorni | 32 | 53 | 315 | 0.343 | 18 | 57 | 32 | 24 | 12 | 39 | 14 | L | M 26×1.5 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Volume di consegna | Completo, con dado e anello | Codice d’ordine | GMA3 |
---|---|---|---|---|---|
Superficie | Privo di Cr(VI) | Numero articolo tariffa doganale | 90269000 | Materiale di ingegneria | Acciaio |
Peso tariffa doganale per | 1 | Tariffa doganale Paese di origine | PL |
Configura
Proprietà di base
S2(mm)
L5
PN bar
Peso tariffa doganale(kg)
Diametro esterno tubo D1
L4
S1
L2
L3
L1
D3
Serie di modelli
T1
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali