Raccordo a T Banjo ad alta pressione Parker TH-M

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TH06LMCF

Codice componente
TH06LMCF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

67.31 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Consegna Completo, compreso dado e anello PN (bar) 250 S2(mm) 17
D4 4.5 L5 24 L7 2.5
Peso tariffa doganale(kg) 0.081 Unità di peso tariffa doganale kg Diametro esterno tubo D1 6
L4 8 S1 17 Codice d’ordine TH-M
L2 12 L3 10.5 L1 19
D3 4 Superficie Privo di Cr(VI) Serie di modelli L
T M 10×1.0 L6 27 Numero articolo tariffa doganale 73079910
S3 14 Materiale di ingegneria Acciaio D5 14
Peso tariffa doganale per 1 Tariffa doganale Paese di origine DE

Si trova sulla pagina di Raccordo a T Banjo ad alta pressione Parker TH-M, il codice articolo è il seguente: TH06LMCF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TH06LMCF.

Supporto tecnico