Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
M06LLMSX |
M06LMSX |
M22LCFX |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno tubo D1 | PN bar | Peso tariffa doganale (kg) | L4 | S1 | Superficie | Serie di modelli | T1 | Numero articolo tariffa doganale | Materiale di ingegneria | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.54 € | 1 | 5 giorni | 6 | 63 | 0.006 | 11.5 | 12 | Ottone | LL | M 10×1.0 | 73181639 | Ottone | ||
4.17 € | 1 | 5 giorni | 6 | 200 | 0.011 | 14.5 | 14 | Ottone | L | M 12 × 1.5 | 73181639 | Ottone | ||
6.60 € | 1 | 5 giorni | 22 | 250 | 0.086 | 20 | 36 | Privo di Cr(VI) | L | M 30 × 2.0 | 73181699 | Acciaio |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Volume di consegna | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | Codice d’ordine | M |
---|---|---|---|---|---|
Peso tariffa doganale per | 1 | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno tubo D1
PN bar
Peso tariffa doganale(kg)
L4
S1
Superficie
Serie di modelli
T1
Numero articolo tariffa doganale
Materiale di ingegneria
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali