Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PSR06LX |
PSR08LX |
PSR10LX |
PSR12LX |
PSR14SX |
PSR15LX |
PSR16SX |
PSR18LX |
PSR20SX |
PSR22LX |
PSR25SX |
PSR28LX |
PSR30SX |
PSR38SX |
PSR42LX |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | PN bar | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno tubo D1 | L2 | Serie di modelli | Numero articolo tariffa doganale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.05 € | 1 | 5 giorni | 500 | 0.002 | 6 | 9.5 | L | 73079980 | ||
1.06 € | 1 | 5 giorni | 500 | 0.003 | 8 | 9.5 | L | 73079980 | ||
1.29 € | 1 | 5 giorni | 500 | 0.004 | 10 | 10 | L | 73079980 | ||
1.34 € | 1 | 5 giorni | 400 | 0.004 | 12 | 10 | L | 73079910 | ||
2.71 € | 1 | 5 giorni | 630 | 0.005 | 14 | 10 | S | 73079910 | ||
1.63 € | 1 | 5 giorni | 400 | 0.006 | 15 | 10 | L | 73269098 | ||
2.63 € | 1 | 5 giorni | 630 | 0.006 | 16 | 10 | S | 73079980 | ||
2.35 € | 1 | 5 giorni | 400 | 0.007 | 18 | 10 | L | 73079980 | ||
3.23 € | 1 | 5 giorni | 420 | 0.012 | 20 | 13 | S | 73079910 | ||
2.78 € | 1 | 5 giorni | 250 | 0.008 | 22 | 10.5 | L | 73079980 | ||
4.12 € | 1 | 5 giorni | 420 | 0.015 | 25 | 13 | S | 73079980 | ||
3.34 € | 1 | 5 giorni | 250 | 0.01 | 28 | 10.5 | L | 73079980 | ||
5.20 € | 1 | 5 giorni | 420 | 0.02 | 30 | 13 | S | 73079980 | ||
7.17 € | 1 | 5 giorni | 420 | 0.026 | 38 | 13 | S | 73182200 | ||
7.68 € | 1 | 5 giorni | 250 | 0.024 | 42 | 13 | L | 73182200 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Volume di consegna | Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti | Codice d’ordine | PSR |
---|---|---|---|---|---|
Superficie | Privo di Cr(VI) | Materiale di ingegneria | Acciaio | Peso tariffa doganale per | 1 |
Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
PN bar
Peso tariffa doganale(kg)
Diametro esterno tubo D1
L2
Serie di modelli
Numero articolo tariffa doganale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali