Cuscinetti FAG a doppia fila a rulli cilindrici di alta precisione serie NNU…

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0192328530000

Codice componente
0192328530000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

804.86 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D.I. d(Ø) 110 D.E. D(Ø) 150 Larghezza B(mm) 40
Numero di file di piste anelli Fila doppia Velocità di rotazione(giri/min) 5000 Coefficiente di carico, dinamico(N) 132000
Coefficiente di carico statico (N)(N) 270000 Tipologia di prodotto Cylindrical roller bearing Customs tariff — weight 1.999
r (min.)(mm) 1.1 Customs tariff — weight per 1 Bore shape Tapered
Customs tariff — weight unit kg Customs tariff — item number 84825000 Fatigue limit load Pu(kN) 34.5
Cage designation Solid brass cage, guided by rollers Model series NNU.. Bore code 22
Shoulder dimension D1(mm) 135.8 Customs tariff — country of origin DE Bearing clearance identifier C1N
Materiale della gabbia Brass Limiting speed of oil in rpm 6,000 Axial movement range s(mm) 2
ds(mm) 3.2 Marking cover / seal None ns(mm) 6.5
r1 (min.)(mm) 1.1 Envelope circle diameter F(mm) 123 Engineering material Steel
Precisione SP Product code NNU4922-S-K-M-SP

Si trova sulla pagina di Cuscinetti FAG a doppia fila a rulli cilindrici di alta precisione serie NNU…, il codice articolo è il seguente: 0192328530000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0192328530000.

Supporto tecnico