Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TH06LRKDSCF |
TH06ZLRKDSCF |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Consegna | Peso tariffa doganale (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
74.03 € | 1 | 5 giorni | Completo, compreso dado e anello | 0.081 | ||
81.43 € | 1 | 5 giorni | Raccordo completo EO-2 comprensivo di dado e anello | 0.082 |
Loading...
PN (bar) | 315 | S2(mm) | 17 | D4 | 4.5 |
---|---|---|---|---|---|
L5 | 24 | L7 | 2.5 | Unità di peso tariffa doganale | kg |
Diametro esterno tubo D1 | 6 | L4 | 8 | S1 | 17 |
Codice d’ordine | TH-R-KDS | L2 | 12 | L3 | 10.5 |
L1 | 19 | D3 | 4 | Superficie | Privo di Cr(VI) |
Serie di modelli | L | T | G 1/8 A | L6 | 27 |
Numero articolo tariffa doganale | 73079910 | S3 | 14 | Materiale di ingegneria | Acciaio |
D5 | 14.9 | Peso tariffa doganale per | 1 | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Consegna
Peso tariffa doganale(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali