Gomito maschio a vite Parker WE-NPT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WE06L1/4NPTCF
WE06L1/8NPTCF
WE06L1/8NPTCFX
WE06LL1/8NPTCF
WE08L1/4NPTCF
WE08L1/4NPTCFX
WE08S1/4NPTCF
WE10L1/4NPTCF
WE12L3/8NPTCF
WE12L3/8NPTCFX
WE12S3/8NPTCF
WE15L1/2NPTCF
WE16S1/2NPTCF
WE18L1/2NPTCF
WE20S3/4NPTCF
WE22L3/4NPTCF
WE22L3/4NPTCFX
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno tubo D1 S2
(mm)
D4 L5 PN bar Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno tubo D1 L4 Volume di consegna S1 L2 L3 L1 D3 Serie di modelli T1

31.23 €

1 5 giorni 6147293150.045-14.5Completo, con dado e anello121426214L1/4-18 NPT

21.49 €

1 5 giorni 6144273150.04-10Completo, con dado e anello121220194L1/8-27 NPT

18.72 €

1 5 giorni 6144273150.026-10Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti121220194L1/8-27 NPT

21.91 €

1 5 giorni 6124.5211000.023-10Completo, con dado e anello99.517154.5LL1/8-27 NPT

23.12 €

1 5 giorni 8176293150.053-14.5Completo, con dado e anello121426216L1/4-18 NPT

20.18 €

1 5 giorni 8176293150.032-14.5Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti121426216L1/4-18 NPT

28.72 €

1 5 giorni 8195326300.073-14.5Completo, con dado e anello141727245S1/4-18 NPT

25.65 €

1 5 giorni 10197303150.062-14.5Completo, con dado e anello141527228L1/4-18 NPT

31.42 €

1 5 giorni 12228323150.103-14.5Completo, con dado e anello1717282410L3/8-18 NPT

27.14 €

1 5 giorni 12228323150.075-14.5Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti1717282410L3/8-18 NPT

35.82 €

1 5 giorni 12248386300.131-14.5Completo, con dado e anello1722.528298S3/8-18 NPT

44.55 €

1 5 giorni 152711363150.146-19.5Completo, con dado e anello1921342812L1/2-14 NPT

58.18 €

1 5 giorni 163012434000.236-19.5Completo, con dado e anello2424.5363312S1/2-14 NPT

62.23 €

1 5 giorni 183212403150.213-19.5Completo, con dado e anello2423.5363115L1/2-14 NPT

85.65 €

1 5 giorni -3616484000.3512019.5Completo, con dado e anello2726.5423716S3/4-14 NPT

84.03 €

1 5 giorni -3616441600.3082219.5Completo, con dado e anello2727.5423519L3/4-14 NPT

75.20 €

1 5 giorni -3616441600.2062219.5Solo corpo senza dado, anello, guarnizioni o altre parti2727.5423519L3/4-14 NPT

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Codice d’ordine WE-NPT Superficie Privo di Cr(VI)
Numero articolo tariffa doganale 73079290 Materiale di ingegneria Acciaio Peso tariffa doganale per 1
Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico