Cuscinetti FAG a fila singola di rulli cilindrici serie N..

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0167339160000
0167339320000
0190043200000
0192172180000
0192175950000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Velocità di rotazione
(giri/min)
Coefficiente di carico, dinamico
(N)
Coefficiente di carico statico (N)
(N)
Customs tariff — weight r (min.)
(mm)
Customs tariff — item number Fatigue limit load Pu
(kN)
Cage designation Bore code Materiale della gabbia Shoulder dimension d1
(mm)
Outer ring internal diameter E
(mm)
Axial movement range s
(mm)
r1 (min.)
(mm)
Envelope circle diameter F
(mm)
Ref. speed rpm Product code

49.66 €

1 5 giorni 2562171440049000375000.241.1848250005. 6Window-type cage made of polyamide P66, roller-guided5Resin38.1541.41.13410,100N305-E-XL-TVP2

57.52 €

1 5 giorni 3580211090076000630000.4851.58482500010.6Solid brass cage, guided by rollers7Brass5170.20.61.546.27,900N307-E-XL-TVP2

133.51 €

1 5 giorni 601102263001120001030000.811.58482500016.8Window-type cage made of polyamide P66, roller-guided12Resin77.61001.61.5725,400N212-E-XL-TVP2

43.22 €

1 5 giorni 3062161420046000375000.2051848790905.4Window-type cage made of polyamide P66, roller-guided6Resin41.155.51.40.637.59,600N206-E-XL-TVP2

325.88 €

1 5 giorni 951703238002600002650002.812.18482500041.5Window-type cage made of polyamide P66, roller-guided19Resin120.5154.50.62.1112.53,700N219-E-XL-TVP2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di file di piste anelli Nastro singolo Tipologia di prodotto Cylindrical roller bearing Customs tariff — weight per 1
Bore shape Cylindrical Customs tariff — weight unit kg Model series N..
Customs tariff — country of origin DE Bearing clearance identifier CN Ring nut No
Marking cover / seal None

Supporto tecnico