Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MAVE10SR1/4CF
Codice componente
|
---|
MAVE10SR1/4CF |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno tubo D1 | S2 (mm) | PN bar | Peso tariffa doganale (kg) | L4 | S1 | L3 | L1 | D3 | Serie di modelli | T1 | Tariffa doganale Paese di origine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.34 € | 1 | 5 giorni | 10 | 22 | 630 | 0.067 | 4.5 | 19 | 14.5 | 39 | 7 | S | G 1/4 | DE |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Volume di consegna | Include tutte le singole parti | Codice d’ordine | MAVE |
---|---|---|---|---|---|
Superficie | Privo di Cr(VI) | Numero articolo tariffa doganale | 73079290 | Materiale di ingegneria | Acciaio |
Peso tariffa doganale per | 1 |
Si trova sulla pagina di Raccordo per manometro con cono PARKER MAVE, il codice articolo è il seguente: MAVE10SR1/4CF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MAVE10SR1/4CF.
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno tubo D1
S2(mm)
PN bar
Peso tariffa doganale(kg)
L4
S1
L3
L1
D3
Serie di modelli
T1
Tariffa doganale Paese di origine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MAVE08SR1/4CF |
MAVE08SRCF |
MAVE10LRCF |
MAVE10SRCF |
MAVE12LRCF |
MAVE12SR1/4CF |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno tubo D1 | S2 (mm) | PN bar | Peso tariffa doganale (kg) | L4 | S1 | L3 | L1 | D3 | Serie di modelli | T1 | Tariffa doganale Paese di origine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.52 € | 1 | 5 giorni | 8 | 19 | 630 | 0.058 | 4.5 | 19 | 14.5 | 35.5 | 4 | S | G 1/4 | DE | ||
35.03 € | 1 | 5 giorni | 8 | 19 | 630 | 0.108 | 5 | 27 | 20 | 43 | 4 | S | G 1/2 | DE | ||
20.22 € | 1 | 5 giorni | 10 | 19 | 500 | 0.059 | 4.5 | 19 | 14.5 | 36 | 5.5 | L | G 1/4 | PL | ||
36.97 € | 1 | 5 giorni | 10 | 22 | 630 | 0.112 | 5 | 27 | 20 | 43.5 | 6 | S | G 1/2 | DE | ||
20.75 € | 1 | 5 giorni | 12 | 22 | 400 | 0.07 | 4.5 | 19 | 14.5 | 36 | 5.5 | L | G 1/4 | PL | ||
110.77 € | 1 | 5 giorni | 12 | 24 | 630 | 0.083 | 4.5 | 19 | 14.5 | 39 | 7 | S | G 1/4 | DE |