Binari di guida

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FS 6/65
FS 6/80
FS 6/100
FS 6/130
FS 85
FS 85 50
FS 85 60
FS 85 70
FS 100
FS 109
Codice componenteRelativo a Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Gamma di temperature Versione Dado filettato Lunghezza
(mm)
1 Preventivo policarbonato, rinforzato GF-20°C – +130°C-Placcatura in ottone e nichel-
1 Preventivo policarbonato, rinforzato GF-20°C – +130°C-Placcatura in ottone e nichel-
1 Preventivo policarbonato, rinforzato GF-20°C – +130°C-Placcatura in ottone e nichel-
1 Preventivo policarbonato, rinforzato GF-20°C – +130°C-Placcatura in ottone e nichel-
100 Preventivo poliammide, GF rinforzatopermanente fino a 100°Csenza dispositivo di avvitamento--
100 Preventivo poliammide, GF rinforzatopermanente fino a 100°Csenza dispositivo di avvitamento-50
100 Preventivo poliammide, GF rinforzatopermanente fino a 100°Csenza dispositivo di avvitamento-60
100 Preventivo poliammide, GF rinforzatopermanente fino a 100°Csenza dispositivo di avvitamento-70
100 Preventivo poliammide, GF rinforzatopermanente fino a 100°C---
100 Preventivo poliammide, GF rinforzatopermanente fino a 100°C---

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classe di infiammabilità UL 94 V-0 Tipo di montaggio tipo a vite

Supporto tecnico