Flangia ROTEX®/Sistemi K/KTR

Flangia ROTEX®/Sistemi K/KTR

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Flangia di trascinamento ROTEX con flangia tipo K. Per il tipo AFN e BFN. Con il tipo AFN la corona dentata può essere sostituita una volta installata senza dover smontare il lato trascinato e quello di trascinamento. Giunto ROTEX® AFN tipo a flangia. ROTEX AFN è un giunto in elastomero torsionalmente flessibile tipo a doppia flangia e particolarmente adatto per applicazioni nell’ingegneria pesante. Il design AFN del giunto in elastomero ROTEX è caratterizzato dalla doppia flangia che consente il montaggio e smontaggio radiale del giunto dell’albero o dell’elastomero senza spostare il lato trascinato o di trascinamento. Il mozzo della flangia 4N del giunto ad artiglio torsionalmente flessibile tipo a flangia ROTEX AFN è in acciaio e la flangia di trascinamento 3Na è in GJS. Il giunto ROTEX® BFN è un giunto in elastomero torsionalmente flessibile tipo a flangia (giunto a flangia) e particolarmente adatto per applicazioni nell’ingegneria pesante. Il design BFN del giunto in elastomero ROTEX è caratterizzato dalla flangia che consente il montaggio e smontaggio radiale del giunto dell’albero o dell’elastomero senza spostare il lato trascinato o di trascinamento. Il mozzo della flangia 4N dell’accoppiamento ad artiglio torsionale tipo a flangia ROTEX BFN è in acciaio e la flangia di trascinamento 3Na è in GJS.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
020245200040
020285200040
020385200040
020425200040
020485200040
020555200040
020655200040
020755200040
020905200040
021005200050
021105200050
021255200050
021405200050
021805200050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. esterno A
(mm)
Tipo prodotto Misura Foro
(mm)
Velocità max.
(giri/min)
spostamento assiale consentito
(mm)
disallineamento radiale consentito
(mm)
spostamento angolare consentito
(°)
l1, l2
(mm)
E
(mm)
Peso netto
(kg)
Ordine grandi quantità

37.50 €

1 3 giorni 55ROTEX 24 ST24Non forato13800-0,5 / +1,40.220.9--0.3250

41.00 €

1 3 giorni 65ROTEX 28 ST28Non forato11500-0,7 / +1,50.250.9--0.5350

45.90 €

1 3 giorni 80ROTEX 38 ST38Non forato9500-0,7 / +1,80.281--0.9750

62.46 €

1 3 giorni 95ROTEX 42 ST42Non forato8000-1,0 / +2,00.321--1.5250

68.00 €

1 3 giorni 105ROTEX 48 ST48Non forato7250-1,0 / +2,10.361.156282.1250

72.56 €

1 3 giorni 120ROTEX 55 ST55Non forato6350-1,0 / +2,20.381.165303.2350

101.56 €

1 3 giorni 135ROTEX 65 ST65Non forato5650-1,0 / +2,60.421.275354.8450

134.88 €

1 3 giorni 160ROTEX 75 ST75Non forato4750-1,5 / +3,00.481.285407.6250

241.13 €

1 3 giorni 200ROTEX 90 ST90Non forato3800-1,5 / +3,40.51.21004514.5850

366.80 €

1 3 giorni 225ROTEX 100 ST10045--1,5 / +3,80.521.2--18.8510

486.96 €

1 3 giorni 255ROTEX 110 ST11058--2,0 / +4,20.551.3--25.555

684.89 €

1 3 giorni 290ROTEX 125 ST12558--2,0 / +4,60.61.3--40.55

875.97 €

1 3 giorni 320ROTEX 140 ST14058--2,0 / +5,00.621.2--50.255

1,892.41 €

1 3 giorni 420ROTEX 180 ST18080--3,0 / +6,40.681.2--130.55

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio

Supporto tecnico