Arresto, nervatura su interna superficie, entrambi i lati (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1586.062

Codice componente
1586.062
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

264.89 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo Acciaio per utensili, temprato Assenza minerali di conflitti l₁(mm) 40
b₁ [-0,05](mm) 44 l₂(mm) 20 Figura per finitura 2
h₁(mm) 21.4 d₁ M12 Conformità a RoHS
Origine preferenziale CE Peso(g) 392

Si trova sulla pagina di Arresto, nervatura su interna superficie, entrambi i lati, il codice articolo è il seguente: 1586.062.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1586.062.

Supporto tecnico