Leve di bloccaggio piatte regolabili, acciaio inox/con filettatura femmina mm//mm/nero

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24441.0205
24441.0215
24441.0220
24441.0225
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
l₁
(mm)
d₂ l₂
(mm)
d₁
(mm)
h₁
(mm)
d₄
(mm)
h₂
(mm)
Dimensioni nominali h₃
(mm)
h₄
(mm)
Peso
(g)

23.19 €

1 4 giorni 120M81203229.5162d1=32 mm/d2=M8/nero2.541.5187

23.19 €

1 4 giorni 120M121203229.5162d1=32 mm/d2=M12/nero2.541.5187

38.53 €

1 4 giorni 145M121454042234d1=40 mm/d2=M12/nero456390

38.53 €

1 4 giorni 145M161454042234d1=40 mm/d2=M16/nero456373

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura max.(°C) 80 Figura per finitura 1 Funzione stringere|azionare|fissare|serrare|contatto|regolare
Origine preferenziale CE

Supporto tecnico